Menu Procurar

Apoio Snap Lock 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Tipo 5 CBLS5. Em nylon natural 6/6 com classificação UL94 V-2. Montagem fácil à mão. As extremidades são fixações da ponta da flecha e são mantidas firmemente no lugar com as asas de tensionamento.
Referência da Essentra:

10151310

Número de peça do fabricante:

CBLS520A

998 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1609 €
5000 + 0,1528 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

160,90 €

1000 x 0,1609 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por lágrima de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do furo A 2.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 3.2 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.8 - 2.0 mm
Comprimento do espaçador 7.9 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos