Menu Procurar

Suporte de placa de circuito de bloqueio duplo 9.5 mm PA UL94 V-2

Referência da Essentra:

10151259

Número de peça do fabricante:

CBLS425A

4828 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1667 €
5000 + 0,1583 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

166,70 €

1000 x 0,1667 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por lágrima de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do furo A 2.5 mm
Diâmetro do furo B 3.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 3.2 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.8 - 2.0 mm
Comprimento do espaçador 9.5 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos