Menu Procurar

Pés niveladores de montagem por parafuso - base rotativa de plástico

Em stock

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de base Material da rosca Cor Material Comprar
6,8993 € - 7,2654 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Pé de chave macho
Aço
Preto
PA;Aço
4,2236 € - 4,4452 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Pé de chave macho
Aço
Preto
PA;Aço
35,4499 € - 39,3888 € 12 Em stock
M24
Bolt-Down
Preto
13,0202 € - 13,7062 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Swivel
Metal
Preto
GF PA
11,8161 € - 12,4382 € 10 Em stock
M20
Swivel
Metal
Preto
GF PA
11,1394 € - 11,7255 € 20 Em stock
M16
Swivel
Metal
Preto
GF PA
0,7755 € - 0,8163 € 4800 Em stock
M10
Preto
PE
0,3979 € - 0,4188 € 8 Em stock
M10
Rigid
Aço
Preto
PP; aço
0,7877 € - 0,8292 € 5906 Em stock
M12
Rigid
Aço
Preto
PP; aço
1,3142 € - 1,3834 € 1247 Em stock
M8
Rigid
Aço
Preto
PE;Aço
4,06 € - 4,2753 € 96 Em stock
M8
Pé de chave macho
Aço
Preto
PA;Aço
3,4507 € - 3,6338 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Pé de chave macho
Aço
Preto
PA;Aço
5,8983 € - 6,2104 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Pé de chave macho
Aço
Preto
PA;Aço
6,1997 € - 6,5227 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Pé de chave macho
Aço
Preto
PA;Aço
3,763 € - 3,9609 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Pé de chave macho
Aço
Preto
PA;Aço
5,6724 € - 5,9737 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Pé de chave macho
Aço
Preto
PA;Aço
5,063 € - 5,3279 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Pé de chave macho
Aço
Preto
PA;Aço
5,3603 € - 5,6421 € 40 Em stock
M10
Pé de chave macho
Aço
Preto
PA;Aço
5,2115 € - 5,4851 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Pé de chave macho
Aço
Preto
PA;Aço
4,8177 € - 5,0717 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Pé de chave macho
Aço
Preto
PA;Aço
  • de 6
Pés ajustáveis 50.0 mm M10 50.0 mm Preto

10192948

Intervalo de preços
7,2654 € - 6,8993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 50.0 mm M8 50.0 mm Preto

10192849

Intervalo de preços
4,4452 € - 4,2236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M24 Preto

10253281

Intervalo de preços
39,3888 € - 35,4499 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Tipo de base
    Bolt-Down
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
  • Material completo
    Poliamida
Pés ajustáveis 60.0 mm M20 120.0 mm Preto

10351246

Intervalo de preços
13,7062 € - 13,0202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    120.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 60.0 mm M20 70.0 mm Preto

10351239

Intervalo de preços
12,4382 € - 11,8161 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 60.0 mm M16 70.0 mm Preto

10351222

Intervalo de preços
11,7255 € - 11,1394 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés de baixo perfil 32.0 mm M10 Preto

10286814

Intervalo de preços
0,8163 € - 0,7755 €

Níveis de stock
4800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    32.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 30.0 mm Preto

10257739

Intervalo de preços
0,4188 € - 0,3979 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 38.0 mm M12 90.0 mm Preto

10257791

Intervalo de preços
0,8292 € - 0,7877 €

Níveis de stock
5906 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés de baixo perfil 32.0 mm M8 50.0 mm Preto

10308684

Intervalo de preços
1,3834 € - 1,3142 €

Níveis de stock
1247 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    32.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 50.0 mm Preto

10192801

Intervalo de preços
4,2753 € - 4,06 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 50.0 mm M8 25.0 mm Preto

10192832

Intervalo de preços
3,6338 € - 3,4507 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 50.0 mm M8 50.0 mm Preto

10192924

Intervalo de preços
6,2104 € - 5,8983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 50.0 mm Preto

10192900

Intervalo de preços
6,5227 € - 6,1997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 25.0 mm Preto

10192818

Intervalo de preços
3,9609 € - 3,763 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 50.0 mm M10 25.0 mm Preto

10192931

Intervalo de preços
5,9737 € - 5,6724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 50.0 mm Preto

10192887

Intervalo de preços
5,3279 € - 5,063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 50.0 mm M10 50.0 mm Preto

10192863

Intervalo de preços
5,6421 € - 5,3603 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 50.0 mm Preto

10192825

Intervalo de preços
5,4851 € - 5,2115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 25.0 mm Preto

10192894

Intervalo de preços
5,0717 € - 4,8177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Tipo de base
    Pé de chave macho
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas