Menu Procurar

Pés niveladores de montagem por parafuso - base rígida de plástico

Em stock

Pés de nivelamento de suporte em parafuso prisioneiro com base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
59 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Material completo Diâmetro da base Comprar
0,7168 € - 1,5851 € 7554 Em stock
M8
15.0 mm
Polietileno de baixa densidade;Nylon
30.0 mm
0,8985 € - 0,9459 € 573 Em stock
M22
25.0 mm
Nylon 6/6
38.0 mm
0,5446 € - 0,5726 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
22.0 mm
Nylon 6/6
22.0 mm
6,3612 € - 6,696 € 160 Em stock
M10
90.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
4,088 € - 4,3023 € 37 Em stock
M8
30.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
4,7781 € - 5,0294 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
70.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
6,1998 € - 6,5227 € 34 Em stock
M6
39.6 mm
Elastómero Termoplástico;Polipropileno;Aço inoxidável
47.6 mm
3,7224 € - 3,9181 € 954 Em stock
M10
30.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
5,0892 € - 5,357 € 268 Em stock
M10
70.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,7224 € - 3,9181 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
16.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,3579 € - 4,5876 € 2880 Em stock
M8
60.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
5,5898 € - 5,8843 € 90 Em stock
M8
100.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,6689 € - 4,9161 € 1060 Em stock
M10
50.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
5,6979 € - 5,9987 € 140 Em stock
M8
100.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
4,6689 € - 4,9161 € 540 Em stock
M8
80.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,8707 € - 4,0746 € 567 Em stock
M10
20.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
5,3601 € - 5,6423 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
70.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
3,9119 € - 4,1169 € 530 Em stock
M8
16.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
3,8305 € - 4,0324 € 1170 Em stock
M10
16.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
4,9944 € - 5,2571 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
60.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
  • de 3
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 15.0 mm

10290859

Intervalo de preços
1,5851 € - 0,7168 €

Níveis de stock
7554 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
Pés reguláveis de uma peça 38.0 mm M22 25.0 mm Preto

10182666

Intervalo de preços
0,9459 € - 0,8985 €

Níveis de stock
573 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M22
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uma peça 22.0 mm M10 22.0 mm Preto

10182673

Intervalo de preços
0,5726 € - 0,5446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    22.0 mm
  • Altura da base
    22.0 mm
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Material base
    PA
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 90.0 mm Preto

10351536

Intervalo de preços
6,696 € - 6,3612 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 30.0 mm Preto

10351574

Intervalo de preços
4,3023 € - 4,088 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 70.0 mm Preto

10351611

Intervalo de preços
5,0294 € - 4,7781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 47.6 mm M6 39.6 mm Preto

10110638

Intervalo de preços
6,5227 € - 6,1998 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    47.6 mm
  • Comprimento da rosca
    39.6 mm
  • Tipo de base
    Metal Swivel
  • Cor
    Preto
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 30.0 mm Preto

10351277

Intervalo de preços
3,9181 € - 3,7224 €

Níveis de stock
954 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 70.0 mm Preto

10351314

Intervalo de preços
5,357 € - 5,0892 €

Níveis de stock
268 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 16.0 mm Preto

10351352

Intervalo de preços
3,9181 € - 3,7224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 60.0 mm Preto

10351406

Intervalo de preços
4,5876 € - 4,3579 €

Níveis de stock
2880 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 100.0 mm Preto

10351444

Intervalo de preços
5,8843 € - 5,5898 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 50.0 mm Preto

10351499

Intervalo de preços
4,9161 € - 4,6689 €

Níveis de stock
1060 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 100.0 mm Preto

10351642

Intervalo de preços
5,9987 € - 5,6979 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 80.0 mm Preto

10351420

Intervalo de preços
4,9161 € - 4,6689 €

Níveis de stock
540 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 20.0 mm Preto

10351468

Intervalo de preços
4,0746 € - 3,8707 €

Níveis de stock
567 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 70.0 mm Preto

10351512

Intervalo de preços
5,6423 € - 5,3601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 16.0 mm Preto

10351550

Intervalo de preços
4,1169 € - 3,9119 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 16.0 mm Preto

10351451

Intervalo de preços
4,0324 € - 3,8305 €

Níveis de stock
1170 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 60.0 mm Preto

10351505

Intervalo de preços
5,2571 € - 4,9944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido