Menu Procurar

Pés niveladores de montagem por parafuso - base rígida de plástico

Em stock

Pés de nivelamento de suporte em parafuso prisioneiro com base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
59 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Material completo Diâmetro da base Comprar
0,429 € - 0,4516 € 11000 Em stock
M8
16.0 mm
20.0 mm
0,4439 € - 0,4673 € 12675 Em stock
M6
25.0 mm
25.0 mm
0,5792 € - 0,6098 € 23817 Em stock
M8
37.0 mm
25.0 mm
0,7168 € - 1,5851 € 7554 Em stock
M8
15.0 mm
Polietileno de baixa densidade;Nylon
30.0 mm
3,7224 € - 3,9181 € 954 Em stock
M10
30.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,9119 € - 4,1169 € 2706 Em stock
M8
30.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,6544 € - 3,847 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
20.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,6957 € - 4,944 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
60.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
7,0647 € - 7,4376 € 75 Em stock
M10
100.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,3969 € - 3,5751 € 4612 Em stock
M8
50.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
5,5764 € - 5,8699 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
90.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,9933 € - 4,2034 € 554 Em stock
M10
30.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
6,388 € - 6,7248 € 240 Em stock
M10
80.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
3,9933 € - 4,2034 € 2672 Em stock
M8
20.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
5,0892 € - 5,357 € 268 Em stock
M10
70.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,7224 € - 3,9181 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
16.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,3579 € - 4,5876 € 2880 Em stock
M8
60.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
5,5898 € - 5,8843 € 90 Em stock
M8
100.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,6689 € - 4,9161 € 1060 Em stock
M10
50.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
6,3612 € - 6,696 € 160 Em stock
M10
90.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
  • de 3
Pés de baixo perfil 20.0 mm M8 16.0 mm Preto

10286777

Intervalo de preços
0,4516 € - 0,429 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PE
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés de baixo perfil 25.0 mm M6 25.0 mm Preto

10286784

Intervalo de preços
0,4673 € - 0,4439 €

Níveis de stock
12675 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PE
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés de baixo perfil 25.0 mm M8 37.0 mm Preto

10286791

Intervalo de preços
0,6098 € - 0,5792 €

Níveis de stock
23817 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    37.0 mm
  • Material base
    PE
  • Tipo de base
    Plástico rígido
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 15.0 mm

10290859

Intervalo de preços
1,5851 € - 0,7168 €

Níveis de stock
7554 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 30.0 mm Preto

10351277

Intervalo de preços
3,9181 € - 3,7224 €

Níveis de stock
954 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 30.0 mm Preto

10351376

Intervalo de preços
4,1169 € - 3,9119 €

Níveis de stock
2706 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 20.0 mm Preto

10351260

Intervalo de preços
3,847 € - 3,6544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 60.0 mm Preto

10351307

Intervalo de preços
4,944 € - 4,6957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 100.0 mm Preto

10351345

Intervalo de preços
7,4376 € - 7,0647 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 50.0 mm Preto

10351390

Intervalo de preços
3,5751 € - 3,3969 €

Níveis de stock
4612 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 90.0 mm Preto

10351437

Intervalo de preços
5,8699 € - 5,5764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 30.0 mm Preto

10351475

Intervalo de preços
4,2034 € - 3,9933 €

Níveis de stock
554 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 80.0 mm Preto

10351529

Intervalo de preços
6,7248 € - 6,388 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 20.0 mm Preto

10351567

Intervalo de preços
4,2034 € - 3,9933 €

Níveis de stock
2672 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 70.0 mm Preto

10351314

Intervalo de preços
5,357 € - 5,0892 €

Níveis de stock
268 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 16.0 mm Preto

10351352

Intervalo de preços
3,9181 € - 3,7224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 60.0 mm Preto

10351406

Intervalo de preços
4,5876 € - 4,3579 €

Níveis de stock
2880 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 100.0 mm Preto

10351444

Intervalo de preços
5,8843 € - 5,5898 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 50.0 mm Preto

10351499

Intervalo de preços
4,9161 € - 4,6689 €

Níveis de stock
1060 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 90.0 mm Preto

10351536

Intervalo de preços
6,696 € - 6,3612 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido