Menu Procurar

Pés niveladores de montagem em suporte - base rotativa de metal

Em stock

Estes pés de nivelamento de aço podem ser ajustados até 15 graus de articulação para se adaptarem a superfícies irregulares. A gama inclui pés em aço inoxidável, cromato de ouro ou aço niquelado, que podem ser adquiridos com ou sem uma base de borracha. Além disso, a gama inclui variantes compatíveis com montagem por pino ou encaixe.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Capacidade de carga Diâmetro da base Comprar
49 Em stock
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
3 Em stock
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
8,5773 € - 9,0305 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
43,9784 € - 46,2933 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
252,095 € - 265,364 € Solicite o prazo de entrega aqui
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
16,0371 € - 35,4526 € 36 Em stock
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
10,3334 € - 10,8819 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
21,048 € - 22,1527 € 4 Em stock
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
11,5298 € - 14,2344 € 2 Em stock
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
154,1523 € - 162,2662 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
  • de 5
Pés 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Aço

10157954


Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Capacidade de carga
    2260.0 kg
Pés 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Aço inoxidável

10158029


Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    76.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2.5
  • Capacidade de carga
    3260.0 kg
Pés 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Aço

10158098

Intervalo de preços
9,0305 € - 8,5773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    25.4 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Capacidade de carga
    490.0 kg
Pés 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Aço inoxidável

10630334

Intervalo de preços
46,2933 € - 43,9784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    32.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Capacidade de carga
    1700.0 kg
Pés 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Aço

10158142


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    64.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M16 x 2.0
  • Capacidade de carga
    2720.0 kg
Pés 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Aço

10158180


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    76.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2.5
  • Capacidade de carga
    3260.0 kg
Pés 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Aço inoxidável

10637944

Intervalo de preços
265,364 € - 252,095 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    102.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M24 x 3.0
  • Capacidade de carga
    9970.0 kg
Pés 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Aço inoxidável

10157947


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    32.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Capacidade de carga
    1700.0 kg
Pés 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Aço inoxidável

10157916

Intervalo de preços
35,4526 € - 16,0371 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    25.4 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Capacidade de carga
    490.0 kg
Pés 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Aço inoxidável

10157992


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    64.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M16 x 2.0
  • Capacidade de carga
    2720.0 kg
Pés 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Aço

10158050

Intervalo de preços
10,8819 € - 10,3334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    19.1 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Capacidade de carga
    310.0 kg
Pés 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Aço

10644942

Intervalo de preços
22,1527 € - 21,048 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    32.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Capacidade de carga
    1700.0 kg
Pés 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Aço

10158128


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Capacidade de carga
    2260.0 kg
Pés 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Aço inoxidável

10158166


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    64.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M16 x 2.0
  • Capacidade de carga
    2720.0 kg
Pés 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Aço

10158197


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    102.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M24 x 3.0
  • Capacidade de carga
    9970.0 kg
Pés 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Aço

10158227

Intervalo de preços
14,2344 € - 11,5298 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    19.1 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Capacidade de carga
    310.0 kg
Pés 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Aço

10158081


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    25.4 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Capacidade de carga
    490.0 kg
Pés 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Aço

10158111


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    32.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Capacidade de carga
    1700.0 kg
Pés 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Aço inoxidável

10158135


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Capacidade de carga
    2260.0 kg
Pés 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Aço inoxidável

10630341

Intervalo de preços
162,2662 € - 154,1523 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    76.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2.5
  • Capacidade de carga
    3260.0 kg