Menu Procurar

Tampa de tirantes estabilizadores 14.5 mm Verde LDPE - PCR

Referência da Essentra:

20750114

Número de peça do fabricante:

20750114

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,0634 €
1250 + 0,057 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

15,85 €

250 x 0,0634 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 16.5 mm
d 14.5 mm
d1 12.5 mm
h1 1.5 mm
H 22.0 mm
Comprimento mínimo da placa 9.0 mm
Comprimento mínimo da placa 10.5 mm
Cor Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos