Menu Procurar

Tampa de tirantes estabilizadores 12.0 mm Verde LDPE - PCR

Referência da Essentra:

20750091

Número de peça do fabricante:

20750091

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,0609 €
5000 - 24999 0,0435 €
25000 + 0,0391 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

30,45 €

500 x 0,0609 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 14.0 mm
d 12.0 mm
d1 10.0 mm
h1 1.5 mm
H 22.0 mm
Comprimento mínimo da placa 6.5 mm
Comprimento mínimo da placa 8.0 mm
Cor Verde
Material LDPE - PCR
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 100%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos