Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Os pés de rebites são ideais para ajudar a manobrar mobiliário, bem como para fornecer um elevado nível de proteção das superfícies. O design simples dos nossos pés de montagem em rebites faz com que sejam uma solução rápida e fácil que não exige ferramentas.
A nossa gama de pés de rebites conta com pés rápidos com classificação UL94 HB fabricados em TPE preto com rebite em acetal cinzento, ideal para armários de madeira, caixas de equipamentos, equipamentos elétricos e eletrónicos independentes. Os pés rápidos macios também estão disponíveis nesta gama com material 86 Shore; também são fabricados em TPE preto com um pino em polipropileno. Também estão disponíveis pés de rebite de encaixe fabricados em poliamida 6/6 com classificação UL94 V2 com uma base em TPE. Ajudam a proteger o chão e extremidades de tubos quando fixados com um rebite.
Os pés de rebites instalam-se com um movimento de pressão em linha reta. Podem ser utilizados com patins, amortecedores, fechos e batentes numa vasta gama de aplicações e montagens. Os rebites de pressão incorporados são instalados rápida e facilmente em furos pré-perfurados. O pé é totalmente amovíevl.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro máximo do furo compatível | Altura | Espessura máxima do painel | Material completo | Diâmetro da base | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3595 € - 0,4342 € | 15 Em stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,3157 € - 0,3897 € | 758 Em stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 10154731 | 0,2975 € - 0,3889 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
|
| 0,2911 € - 0,3594 € | 122 Em stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,3796 € - 0,4687 € | 2347 Em stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,4143 € - 0,5115 € | 23984 Em stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,2089 € - 0,258 € | 2822 Em stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,3872 € - 0,4592 € | 9582 Em stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,4713 € - 0,5513 € | 58183 Em stock |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,2828 € - 0,3491 € | 4847 Em stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,3786 € - 0,4674 € | 9558 Em stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,3872 € - 0,4592 € | 15936 Em stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,4266 € - 0,5266 € | 54884 Em stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,3286 € - 0,4057 € | 17018 Em stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,5435 € - 0,5721 € | 7086 Em stock |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nylon;Elastómero termoplástico
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4462 € - 0,4696 € | 986 Em stock |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon;Elastómero termoplástico
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,274 € - 0,4282 € | 30416 Em stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,4349 € - 0,9616 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
|
Poliamida
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3233 € - 0,3992 € | 16748 Em stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,3016 € - 0,3527 € | 21989 Em stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar