Menu Procurar

Pés de rebites

Em stock

Os pés de rebites são ideais para ajudar a manobrar mobiliário, bem como para fornecer um elevado nível de proteção das superfícies. O design simples dos nossos pés de montagem em rebites faz com que sejam uma solução rápida e fácil que não exige ferramentas.

A nossa gama de pés de rebites conta com pés rápidos com classificação UL94 HB fabricados em TPE preto com rebite em acetal cinzento, ideal para armários de madeira, caixas de equipamentos, equipamentos elétricos e eletrónicos independentes. Os pés rápidos macios também estão disponíveis nesta gama com material 86 Shore; também são fabricados em TPE preto com um pino em polipropileno. Também estão disponíveis pés de rebite de encaixe fabricados em poliamida 6/6 com classificação UL94 V2 com uma base em TPE. Ajudam a proteger o chão e extremidades de tubos quando fixados com um rebite.

Os pés de rebites instalam-se com um movimento de pressão em linha reta. Podem ser utilizados com patins, amortecedores, fechos e batentes numa vasta gama de aplicações e montagens. Os rebites de pressão incorporados são instalados rápida e facilmente em furos pré-perfurados. O pé é totalmente amovíevl.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
40 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do furo compatível Altura Espessura máxima do painel Material completo Diâmetro da base Comprar
0,3642 € - 0,3835 € 38841 Em stock
8.1 mm
15.0 mm
1.8 mm
Elastómero termoplástico
0,4433 € - 0,4668 € 2000 Em stock
4.2 mm
3.5 mm
Nylon;Elastómero termoplástico
10.0 mm
0,4896 € - 0,5151 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
Elastómero termoplástico
0,2705 € - 0,3339 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Elastómero termoplástico
0,3128 € - 0,3294 € 18545 Em stock
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Elastómero termoplástico
20.0 mm
0,2828 € - 0,3491 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Elastómero termoplástico
0,4266 € - 0,5266 € 58184 Em stock
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Elastómero termoplástico
0,3286 € - 0,4057 € 13918 Em stock
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Elastómero termoplástico
0,5435 € - 0,5721 € 7086 Em stock
3.7 mm
3.0 mm
Nylon;Elastómero termoplástico
10.0 mm
0,3786 € - 0,4674 € 10258 Em stock
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Elastómero termoplástico
0,3872 € - 0,4592 € 9582 Em stock
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Elastómero termoplástico
0,4713 € - 0,5513 € 59283 Em stock
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Elastómero termoplástico
0,3057 € - 0,4231 € 1295 Em stock
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Elastómero termoplástico
0,3487 € - 0,367 € 2905 Em stock
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
Elastómero termoplástico
20.0 mm
10154731 0,2975 € - 0,3889 € 3825 Em stock
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Elastómero termoplástico
0,274 € - 0,4282 € 30616 Em stock
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Elastómero termoplástico
0,5435 € - 0,5721 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7 mm
2.1 mm
Nylon;Elastómero termoplástico
10.0 mm
0,5462 € - 0,575 € 10818 Em stock
3.7 mm
3.0 mm
Nylon;Elastómero termoplástico
12.7 mm
0,4742 € - 0,4985 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Elastómero termoplástico
0,4462 € - 0,4696 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2 mm
3.5 mm
Nylon;Elastómero termoplástico
12.7 mm
  • de 2
Pés de rebites 8.1 mm PP/Elastomer

10320778

Intervalo de preços
0,3835 € - 0,3642 €

Níveis de stock
38841 Em stock
Características
  • Altura
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in

10009178

Intervalo de preços
0,4668 € - 0,4433 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    10.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Pés de rebites 0.305 in

10170472

Intervalo de preços
0,5151 € - 0,4896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura
    10.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.8 - 7.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 0.165 in Preto

10009031

Intervalo de preços
0,3339 € - 0,2705 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Intervalo de preços
0,3294 € - 0,3128 €

Níveis de stock
18545 Em stock
Características
  • Altura
    10.0 mm
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pés de montagem com rebites
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Pés de rebites 0.146 in

10154885

Intervalo de preços
0,3491 € - 0,2828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Pés de rebites 0.126 in Preto

10154717

Intervalo de preços
0,5266 € - 0,4266 €

Níveis de stock
58184 Em stock
Características
  • Altura
    5.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 0.205 in Preto

10154786

Intervalo de preços
0,4057 € - 0,3286 €

Níveis de stock
13918 Em stock
Características
  • Altura
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009161

Intervalo de preços
0,5721 € - 0,5435 €

Níveis de stock
7086 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    10.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.6 - 3.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Pés de rebites 0.165 in Preto

10154748

Intervalo de preços
0,4674 € - 0,3786 €

Níveis de stock
10258 Em stock
Características
  • Altura
    4.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 0.165 in

10154816

Intervalo de preços
0,4592 € - 0,3872 €

Níveis de stock
9582 Em stock
Características
  • Altura
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Intervalo de preços
0,5513 € - 0,4713 €

Níveis de stock
59283 Em stock
Características
  • Altura
    18.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 0.146 in

10154915

Intervalo de preços
0,4231 € - 0,3057 €

Níveis de stock
1295 Em stock
Características
  • Altura
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Pés de rebites 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

10320761

Intervalo de preços
0,367 € - 0,3487 €

Níveis de stock
2905 Em stock
Características
  • Altura
    12.0 mm
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pés de montagem com rebites
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Pés de rebites 0.165 in Preto

10154731

Intervalo de preços
0,3889 € - 0,2975 €

Níveis de stock
3825 Em stock
Características
  • Altura
    4.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 0.205 in Preto

10154779

Intervalo de preços
0,4282 € - 0,274 €

Níveis de stock
30616 Em stock
Características
  • Altura
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Pés de rebites 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009154

Intervalo de preços
0,5721 € - 0,5435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    10.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.6 - 3.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009192

Intervalo de preços
0,575 € - 0,5462 €

Níveis de stock
10818 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.6 - 3.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Pés de rebites 0.305 in

10170496

Intervalo de preços
0,4985 € - 0,4742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura
    5.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

10009208

Intervalo de preços
0,4696 € - 0,4462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790