Menu Procurar

Pés de máquina - Premium

Em stock

A nossa gama de pés de máquina premium destina-se a aplicações que exigem pés de montagem de alta qualidade, incluindo racks de máquinas e equipamentos eletrónicos. Podem ter uma cavilha de aço inoxidável ou de aço macio, fixada a uma base de poliamida (PA) ou de aço inoxidável. A gama também pode incluir ou não furos para aparafusar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
35 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Capacidade de carga Diâmetro da base Comprar
13,9297 € - 15,4775 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
75.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
19,9885 € - 22,2094 € 21 Em stock
M12
125.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
36,618 € - 40,6866 € 1 Em stock
M20
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
14,0108 € - 15,5676 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
22,2323 € - 24,7026 € 4 Em stock
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
11,8584 € - 13,176 € 39 Em stock
M12
75.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
13,4513 € - 14,9459 € 18 Em stock
M12
125.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
34,2224 € - 38,0249 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
13,7841 € - 15,3157 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
150.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
33,735 € - 37,4833 € 11 Em stock
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
32,1285 € - 35,6984 € 2 Em stock
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
32,5927 € - 36,2142 € 6 Em stock
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
31,0407 € - 34,4897 € 16 Em stock
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
31,4133 € - 34,9036 € 17 Em stock
M16
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
11,451 € - 12,7233 € 30 Em stock
M8
60.0 mm
400.0 kg
55.0 mm
21,1737 € - 23,5263 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
8,2838 € - 9,2042 € 24 Em stock
M12
75.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
13,1277 € - 14,5864 € 5 Em stock
M12
150.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
29,2078 € - 32,4531 € 43 Em stock
M16
100.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
12,6634 € - 14,0704 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
75.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
  • de 2
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M12 75.0 mm Preto

10253151

Intervalo de preços
15,4775 € - 13,9297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    1000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    75.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M12 125.0 mm Preto

10253168

Intervalo de preços
22,2094 € - 19,9885 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    1000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    125.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M20 200.0 mm Preto

10253205

Intervalo de preços
40,6866 € - 36,618 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    200.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M16 75.0 mm Preto

10253243

Intervalo de preços
15,5676 € - 14,0108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    75.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M16 75.0 mm Preto

10253175

Intervalo de preços
24,7026 € - 22,2323 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    75.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M12 75.0 mm Preto

10253212

Intervalo de preços
13,176 € - 11,8584 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    1000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    75.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M12 125.0 mm Preto

10253229

Intervalo de preços
14,9459 € - 13,4513 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    1000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    125.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M20 150.0 mm Preto

10253199

Intervalo de preços
38,0249 € - 34,2224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M12 150.0 mm Preto

10253236

Intervalo de preços
15,3157 € - 13,7841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    1000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M20 150.0 mm Preto

10253274

Intervalo de preços
37,4833 € - 33,735 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M20 150.0 mm Preto

10253144

Intervalo de preços
35,6984 € - 32,1285 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M16 150.0 mm Preto

10253182

Intervalo de preços
36,2142 € - 32,5927 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M16 150.0 mm Preto

10253250

Intervalo de preços
34,4897 € - 31,0407 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M16 200.0 mm Preto

10253267

Intervalo de preços
34,9036 € - 31,4133 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    200.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 55.0 mm M8 60.0 mm Preto

10252901

Intervalo de preços
12,7233 € - 11,451 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    55.0 mm
  • Capacidade de carga
    400.0 kg
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M16 75.0 mm Preto

10252994

Intervalo de preços
23,5263 € - 21,1737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    75.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 55.0 mm M12 75.0 mm Preto

10253038

Intervalo de preços
9,2042 € - 8,2838 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    55.0 mm
  • Capacidade de carga
    600.0 kg
  • Comprimento da rosca
    75.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M12 150.0 mm Preto

10253076

Intervalo de preços
14,5864 € - 13,1277 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Capacidade de carga
    1000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M16 100.0 mm Preto

10253113

Intervalo de preços
32,4531 € - 29,2078 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M12 75.0 mm Preto

10252949

Intervalo de preços
14,0704 € - 12,6634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Capacidade de carga
    1000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    75.0 mm
  • Material base
    PA