Menu Procurar

Pés de máquina - padrão

Em stock

A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de base Diâmetro da base Comprar
8,0403 € - 8,4602 € 7 Em stock
Bolt Down
80.0 mm
20,9728 € - 22,0765 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
100.0 mm
49,5369 € - 52,1446 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
120.0 mm
21,2416 € - 22,3602 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
17,6614 € - 18,5904 € 80 Em stock
Swivel
80.0 mm
5,2245 € - 5,499 € 11 Em stock
Plain
60.0 mm
5,64 € - 5,9414 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plain
60.0 mm
8,9816 € - 19,8378 € 11 Em stock
Bolt Down
80.0 mm
4,5062 € - 9,9631 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plain
40.0 mm
4,403 € - 9,731 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plain
60.0 mm
8,0443 € - 17,7675 € 3 Em stock
Plain
80.0 mm
18,8366 € - 19,8367 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plain
120.0 mm
26,13 € - 57,75 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plain
120.0 mm
7,1039 € - 7,4806 € Solicite o prazo de entrega aqui
Bolt Down
80.0 mm
3,6542 € - 3,8468 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plain
40.0 mm
11,48 € - 25,38 € 9 Em stock
Bolt Down
100.0 mm
10,6666 € - 11,2262 € 24 Em stock
Plain
100.0 mm
4,9404 € - 5,2008 € 1 Em stock
Bolt Down
60.0 mm
6,0061 € - 6,3289 € 70 Em stock
Bolt Down
60.0 mm
13,9728 € - 14,7084 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
  • de 3
Pés ajustáveis 80.0 mm M12 Preto

10203354

Intervalo de preços
8,4602 € - 8,0403 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Bolt Down
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés niveladores de montagem por parafuso 100.0 mm M16 66.0 mm Preto

10645529

Intervalo de preços
22,0765 € - 20,9728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Comprimento da rosca
    66.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés 120.0 mm M24 900.0 kg PA;Aço

10642597

Intervalo de preços
52,1446 € - 49,5369 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Diâmetro da base
    120.0 mm
  • Comprimento da rosca
    250.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 80.0 mm M16 150.0 mm Preto

10637890

Intervalo de preços
22,3602 € - 21,2416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso 80.0 mm M16 100.0 mm Preto

10640340

Intervalo de preços
18,5904 € - 17,6614 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Swivel
Pés ajustáveis 60.0 mm M12 Preto

10494516

Intervalo de preços
5,499 € - 5,2245 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 60.0 mm M12 Preto

10336762

Intervalo de preços
5,9414 € - 5,64 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 80.0 mm M16 Preto

10336601

Intervalo de preços
19,8378 € - 8,9816 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Bolt Down
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 Preto

10336656

Intervalo de preços
9,9631 € - 4,5062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 60.0 mm M10 Preto

10336526

Intervalo de preços
9,731 € - 4,403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 80.0 mm M12 Preto

10336724

Intervalo de preços
17,7675 € - 8,0443 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 120.0 mm M20 Preto

10336564

Intervalo de preços
19,8367 € - 18,8366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    120.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 120.0 mm M24 Preto

10336588

Intervalo de preços
57,75 € - 26,13 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Diâmetro da base
    120.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 80.0 mm M12 Preto

10336755

Intervalo de preços
7,4806 € - 7,1039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Bolt Down
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 Preto

10336502

Intervalo de preços
3,8468 € - 3,6542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 100.0 mm M16 Preto

10203859

Intervalo de preços
25,38 € - 11,48 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Bolt Down
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 100.0 mm M16 Preto

10338155

Intervalo de preços
11,2262 € - 10,6666 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 60.0 mm M10 Preto

10336731

Intervalo de preços
5,2008 € - 4,9404 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Bolt Down
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 60.0 mm M10 Preto

10203347

Intervalo de preços
6,3289 € - 6,0061 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Bolt Down
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés niveladores de montagem por parafuso 80.0 mm M12 100.0 mm Preto

10548547

Intervalo de preços
14,7084 € - 13,9728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico