Menu Procurar

Pés de máquina - padrão

Em stock

A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de base Diâmetro da base Comprar
11,8187 € - 12,4411 € Solicite o prazo de entrega aqui
Swivel
60.0 mm
20,9728 € - 22,0765 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
100.0 mm
15,3727 € - 16,1818 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
13,9728 € - 14,7084 € Solicite o prazo de entrega aqui
Swivel
80.0 mm
17,6614 € - 18,5904 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
21,2416 € - 22,3602 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
17,6614 € - 18,5904 € 80 Em stock
Swivel
80.0 mm
26,8145 € - 28,2261 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
100.0 mm
49,5369 € - 52,1446 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
120.0 mm
26,13 € - 57,75 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
120.0 mm
18,8366 € - 19,8367 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
120.0 mm
8,0443 € - 17,7675 € 3 Em stock
Giratória de plástico
80.0 mm
7,1039 € - 7,4806 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
8,9816 € - 19,8378 € 11 Em stock
Giratória de plástico
80.0 mm
20,15 € - 44,53 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
120.0 mm
5,1829 € - 11,4597 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
60.0 mm
11,48 € - 25,38 € 9 Em stock
Giratória de plástico
100.0 mm
4,9404 € - 5,2008 € 1 Em stock
Giratória de plástico
60.0 mm
6,21 € - 13,71 € 10517 Em stock
Giratória de plástico
80.0 mm
8,9816 € - 19,8378 € 5 Em stock
Giratória de plástico
80.0 mm
  • de 3
Pés niveladores de montagem por parafuso 60.0 mm M10 125.0 mm Preto

10548592

Intervalo de preços
12,4411 € - 11,8187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    125.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Swivel
Pés niveladores de montagem por parafuso 100.0 mm M16 66.0 mm Preto

10645529

Intervalo de preços
22,0765 € - 20,9728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Comprimento da rosca
    66.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso 80.0 mm M16 66.0 mm Preto

10451267

Intervalo de preços
16,1818 € - 15,3727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    66.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 80.0 mm M12 100.0 mm Preto

10640357

Intervalo de preços
14,7084 € - 13,9728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Swivel
Pés ajustáveis 80.0 mm M16 100.0 mm Preto

10448236

Intervalo de preços
18,5904 € - 17,6614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 80.0 mm M16 150.0 mm Preto

10637890

Intervalo de preços
22,3602 € - 21,2416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso 80.0 mm M16 100.0 mm Preto

10640340

Intervalo de preços
18,5904 € - 17,6614 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Swivel
Pés ajustáveis 100.0 mm M16 150.0 mm Preto

10548578

Intervalo de preços
28,2261 € - 26,8145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés 120.0 mm M24 900.0 kg PA;Aço

10642597

Intervalo de preços
52,1446 € - 49,5369 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Diâmetro da base
    120.0 mm
  • Comprimento da rosca
    250.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 120.0 mm M24 Preto

10336588

Intervalo de preços
57,75 € - 26,13 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Diâmetro da base
    120.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 120.0 mm M20 Preto

10336564

Intervalo de preços
19,8367 € - 18,8366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    120.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 80.0 mm M12 Preto

10336724

Intervalo de preços
17,7675 € - 8,0443 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 80.0 mm M12 Preto

10336755

Intervalo de preços
7,4806 € - 7,1039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 80.0 mm M16 Preto

10336601

Intervalo de preços
19,8378 € - 8,9816 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 120.0 mm M20 Preto

10203323

Intervalo de preços
44,53 € - 20,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    120.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 60.0 mm M8 Preto

10203330

Intervalo de preços
11,4597 € - 5,1829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 100.0 mm M16 Preto

10203859

Intervalo de preços
25,38 € - 11,48 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 60.0 mm M10 Preto

10336731

Intervalo de preços
5,2008 € - 4,9404 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 80.0 mm M12 Preto

10336748

Intervalo de preços
13,71 € - 6,21 €

Níveis de stock
10517 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 80.0 mm M16 Preto

10203316

Intervalo de preços
19,8378 € - 8,9816 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Aço