Menu Procurar

Pés de encaixe de pressão

Em stock

Os pés de pressão, normalmente conhecidos como pés de passa-fios, são a escolha ideal para uma vasta gama de aplicações. Contam com várias propriedades úteis que proporcionam a proteção das superfícies, o amortecimento da vibração, a retenção da força e a prevenção do deslize.

A nossa gama de pés de pressão foi concebido para simplesmente empurrar ou bater em furos perfurados, extremidades de tubos ou na base de mobiliário, fazendo com que sejam rápidos e fáceis de instalar. Proporcionam estabilidade e apoio em várias aplicações e indústrias, incluindo escritórios e retalho, fabrico de aparelhos de pequena e grande dimensão, mobiliário e armários, armações e caixas, prateleiras de vidro e apoios para tampos de mesas, empilhamento, equipamentos elétricos e eletrónicos, entre muitas outras.

  • Disponíveis em vários materiais, incluindo nylon 6/6, borracha de silicone, polietileno de baixa densidade (LDPE) e elastómero de termoplástico (TPE).
  • Formas: retangular, ângulo reto, redonda e quadrada
  • Cores: preto, castanho, cinzento, natural e transparente
  • Opções com classificação UL94 HB.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material base Cor Altura da base Intervalo de diâmetro de furo compatível Diâmetro da base Comprar
0,249 € - 0,2621 € 33699 Em stock
PVC
Preto
6.5 mm
9.5 mm
0,6497 € - 1,4361 € Solicite o prazo de entrega aqui
PE
Preto
0,632 € - 1,3972 € 10 Em stock
PE
Preto
0,9243 € - 2,0435 € Solicite o prazo de entrega aqui
PE
Preto
0,1112 € - 0,2459 € 50055 Em stock
Nylon
Natural
1.6 mm
10.3 mm
0,0988 € - 0,2184 € 18000 Em stock
PA
Natural
1.6 mm
12.7 mm
0,1394 € - 0,3081 € 4666 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
4.6 mm
25.4 mm
0,1475 € - 0,3261 € 479 Em stock
Preto
3.2 mm
0,115 € - 0,2543 € 4783 Em stock
Nylon
Natural
4.0 mm
12.7 mm
0,118 € - 0,2608 € 22227 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
6.4 mm
12.7 mm
0,1227 € - 0,2713 € 15090 Em stock
Nylon
Natural
2.4 mm
19.1 mm
0,113 € - 0,2498 € Solicite o prazo de entrega aqui
PA
Natural
4.8 mm
19.1 mm
0,1881 € - 0,4158 € 4500 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
4.8 mm
37.1 mm
0,1583 € - 0,35 € 40173 Em stock
PA
Natural
3.8 mm
9.2 mm
0,0656 € - 0,1451 € 56519 Em stock
PA
Natural
1.6 mm
9.5 mm
0,5481 € - 1,2116 € Solicite o prazo de entrega aqui
Borracha
Preto
37.7 mm
25.0 mm
0,0625 € - 0,1382 € 7200 Em stock
Nylon
Natural
3.2 mm
12.7 mm
0,1908 € - 0,4218 € 28096 Em stock
PA
Natural
1.6 mm
12.7 mm
0,0583 € - 0,0614 € Solicite o prazo de entrega aqui
PVC
Preto
10.0 mm
10.0 mm
0,0879 € - 0,1944 € 39900 Em stock
Nylon
Natural
6.4 mm
12.7 mm
  • de 7
Pés Gripneck 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

10084175

Intervalo de preços
0,2621 € - 0,249 €

Níveis de stock
33699 Em stock
Características
  • Altura da base
    6.5 mm
  • Diâmetro da base
    9.5 mm
  • Tipo de acessório
    Pé com encaixe Push In
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
Bases tipo sela Retangular 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm LDPE - PIR

10093122

Intervalo de preços
1,4361 € - 0,6497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    PE
  • Código do material
    3926300090
Bases tipo sela Retangular 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR

10093054

Intervalo de preços
1,3972 € - 0,632 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    PE
  • Código do material
    3926300090
Bases tipo sela Retangular 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm LDPE - PIR

10092699

Intervalo de preços
2,0435 € - 0,9243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    PE
  • Código do material
    3926300090
Rolha 10.3 mm 1.6 mm PA Natural

10149164

Intervalo de preços
0,2459 € - 0,1112 €

Níveis de stock
50055 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.6 mm
  • Diâmetro da base
    10.3 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
Rolha 12.7 mm 1.6 mm PA Natural

10149843

Intervalo de preços
0,2184 € - 0,0988 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.6 mm
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
Rolha 25.4 mm 4.6 mm PA Preto

10149140

Intervalo de preços
0,3081 € - 0,1394 €

Níveis de stock
4666 Em stock
Características
  • Altura da base
    4.6 mm
  • Diâmetro da base
    25.4 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
Pés Gripneck 19.0 mm 3.2 mm 12.8 mm PVC

10085097

Intervalo de preços
0,3261 € - 0,1475 €

Níveis de stock
479 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Rolha 12.7 mm 4.0 mm PA Natural

10149201

Intervalo de preços
0,2543 € - 0,115 €

Níveis de stock
4783 Em stock
Características
  • Altura da base
    4.0 mm
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
Rolha 12.7 mm 6.4 mm PA Preto

10149102

Intervalo de preços
0,2608 € - 0,118 €

Níveis de stock
22227 Em stock
Características
  • Altura da base
    6.4 mm
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
Rolha 19.1 mm 2.4 mm PA Natural

10149218

Intervalo de preços
0,2713 € - 0,1227 €

Níveis de stock
15090 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.4 mm
  • Diâmetro da base
    19.1 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
Rolha 19.1 mm 4.8 mm PA Natural

10149881

Intervalo de preços
0,2498 € - 0,113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    4.8 mm
  • Diâmetro da base
    19.1 mm
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
Rolha 37.1 mm 4.8 mm PA Preto

10149157

Intervalo de preços
0,4158 € - 0,1881 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Altura da base
    4.8 mm
  • Diâmetro da base
    37.1 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
Rolha 9.2 mm 3.8 mm PA Natural

10149799

Intervalo de preços
0,35 € - 0,1583 €

Níveis de stock
40173 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.8 mm
  • Diâmetro da base
    9.2 mm
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
Pés de encaixe 9.5 mm 1.6 mm 6.2 mm PA Natural

10149041

Intervalo de preços
0,1451 € - 0,0656 €

Níveis de stock
56519 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.6 mm
  • Diâmetro da base
    9.5 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste dividida
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
Ponta da extremidade 25.0 mm 37.7 mm Borracha Preto

10280416

Intervalo de preços
1,2116 € - 0,5481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    37.7 mm
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pé auxiliar
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
Rolha 12.7 mm 3.2 mm PA Natural

10149195

Intervalo de preços
0,1382 € - 0,0625 €

Níveis de stock
7200 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.2 mm
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
Pés de encaixe 12.7 mm 1.6 mm 4.2 mm PA Natural

10149775

Intervalo de preços
0,4218 € - 0,1908 €

Níveis de stock
28096 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.6 mm
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste dividida
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
Pés de encaixe 10.0 mm 10.0 mm PVC Preto

10316337

Intervalo de preços
0,0614 € - 0,0583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    10.0 mm
  • Diâmetro da base
    10.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
Rolha 12.7 mm 6.4 mm PA Natural

10149171

Intervalo de preços
0,1944 € - 0,0879 €

Níveis de stock
39900 Em stock
Características
  • Altura da base
    6.4 mm
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda