Menu Procurar

Pés de encaixe de pressão

Em stock

Os pés de pressão, normalmente conhecidos como pés de passa-fios, são a escolha ideal para uma vasta gama de aplicações. Contam com várias propriedades úteis que proporcionam a proteção das superfícies, o amortecimento da vibração, a retenção da força e a prevenção do deslize.

A nossa gama de pés de pressão foi concebido para simplesmente empurrar ou bater em furos perfurados, extremidades de tubos ou na base de mobiliário, fazendo com que sejam rápidos e fáceis de instalar. Proporcionam estabilidade e apoio em várias aplicações e indústrias, incluindo escritórios e retalho, fabrico de aparelhos de pequena e grande dimensão, mobiliário e armários, armações e caixas, prateleiras de vidro e apoios para tampos de mesas, empilhamento, equipamentos elétricos e eletrónicos, entre muitas outras.

  • Disponíveis em vários materiais, incluindo nylon 6/6, borracha de silicone, polietileno de baixa densidade (LDPE) e elastómero de termoplástico (TPE).
  • Formas: retangular, ângulo reto, redonda e quadrada
  • Cores: preto, castanho, cinzento, natural e transparente
  • Opções com classificação UL94 HB.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material base Cor Altura da base Intervalo de diâmetro de furo compatível Diâmetro da base Comprar
0,2585 € - 0,5715 € 700 Em stock
Preto
25.0 mm
0,5781 € - 1,2782 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
30.0 mm
0,6324 € - 1,3981 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
20.0 mm
1,8071 € - 3,9945 € 8950 Em stock
Preto
25.0 - 50.0 mm
0,4432 € - 0,4664 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
3.0 mm
5.0 mm
13.0 mm
2,2801 € - 5,0388 € Solicite o prazo de entrega aqui
Borracha
Cinzento
51.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,1959 € - 0,4332 € 26600 Em stock
PA
Natural
1.6 mm
3.9 - 4.2 mm
12.7 mm
0,0903 € - 0,1997 € 3900 Em stock
Nylon
Natural
6.35 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,1932 € - 0,4271 € 4500 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
4.57 mm
9.7 mm
37.08 mm
0,1515 € - 0,3349 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
3.2 mm
12.8 mm
1,3176 € - 2,9129 € 1000 Em stock
Preto
25.0 - 50.0 mm
0,1431 € - 0,1506 € 357 Em stock
TPE
Preto
5.1 mm
4.0 - 6.8 mm
15.7 mm
1,8904 € - 4,1789 € Solicite o prazo de entrega aqui
Borracha
Preto
42.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
0,3227 € - 0,3393 € 10433 Em stock
Preto
5.1 mm
7.0 - 7.1 mm
15.7 mm
0,5018 € - 0,5283 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
12.2 mm
9.5 - 9.6 mm
12.7 mm
0,2663 € - 0,2807 € 1200 Em stock
Preto
4.6 mm
6.0 - 6.1 mm
13.4 mm
0,3481 € - 0,7696 € 3750 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,1807 € - 0,3994 € 18900 Em stock
PA
Natural
3.96 mm
25.4 mm
25.4 mm
0,2099 € - 0,4639 € 2070 Em stock
PA
Natural
9.65 mm
31.8 mm
31.75 mm
0,2584 € - 0,2721 € 196 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Cinzento
7.0 mm
4.7 mm
10.0 mm
  • de 7
Ponta da extremidade 25.0 x 25.0 mm PE Preto

10257180

Intervalo de preços
0,5715 € - 0,2585 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe de pressão 30.0 mm Preto

10155493

Intervalo de preços
1,2782 € - 0,5781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe de pressão Preto Polietileno de baixa densidade

10155820

Intervalo de preços
1,3981 € - 0,6324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Preto N/A Preto Polietileno de baixa densidade

10155882

Intervalo de preços
3,9945 € - 1,8071 €

Níveis de stock
8950 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    25.0 - 50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Pés Gripneck 13.0 mm 3.0 mm 5.0 mm PVC

10060308

Intervalo de preços
0,4664 € - 0,4432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 mm
  • Altura da base
    3.0 mm
  • Diâmetro da base
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés para andarilhos 19.0 mm 51.5 mm Borracha Cinzento

10280317

Intervalo de preços
5,0388 € - 2,2801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    19.0 mm
  • Altura da base
    51.5 mm
  • Diâmetro da base
    19.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pé auxiliar
  • Cor
    Cinzento
Pés de encaixe 12.7 mm 1.6 mm 4.2 mm Nylon Natural

10149775

Intervalo de preços
0,4332 € - 0,1959 €

Níveis de stock
26600 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.9 - 4.2 mm
  • Altura da base
    1.6 mm
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste dividida
  • Cor
    Natural
Rolha 12.7 mm 6.35 mm Nylon Natural

10149171

Intervalo de preços
0,1997 € - 0,0903 €

Níveis de stock
3900 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Altura da base
    6.35 mm
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Natural
Rolha 37.08 mm 4.57 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10149157

Intervalo de preços
0,4271 € - 0,1932 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    9.7 mm
  • Altura da base
    4.57 mm
  • Diâmetro da base
    37.08 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Preto
Pés Gripneck 3.2 mm 12.8 mm PVC

10085097

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,1515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    12.8 mm
  • Altura da base
    3.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe de pressão Preto Polietileno de baixa densidade

10155899

Intervalo de preços
2,9129 € - 1,3176 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    25.0 - 50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe 15.7 mm 5.1 mm 6.8 mm TPE Preto

10316306

Intervalo de preços
0,1506 € - 0,1431 €

Níveis de stock
357 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 6.8 mm
  • Altura da base
    5.1 mm
  • Diâmetro da base
    15.7 mm
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
Pés para andarilhos 22.0 mm 42.0 mm 22.0 mm Borracha

10089897

Intervalo de preços
4,1789 € - 1,8904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    22.0 mm
  • Altura da base
    42.0 mm
  • Diâmetro da base
    22.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pé auxiliar
  • Cor
    Preto
Pés de encaixe 15.7 mm 5.1 mm 0.280 in TPE/TPV Preto

10021828

Intervalo de preços
0,3393 € - 0,3227 €

Níveis de stock
10433 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.1 mm
  • Altura da base
    5.1 mm
  • Diâmetro da base
    15.7 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Cor
    Preto
Pés de encaixe 12.7 mm 12.2 mm 0.378 in TPE Preto

10163597

Intervalo de preços
0,5283 € - 0,5018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    9.5 - 9.6 mm
  • Altura da base
    12.2 mm
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Cor
    Preto
Pés de encaixe 13.4 mm 4.6 mm 0.240 in TPE Preto

10163603

Intervalo de preços
0,2807 € - 0,2663 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 - 6.1 mm
  • Altura da base
    4.6 mm
  • Diâmetro da base
    13.4 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Cor
    Preto
Redonda Pés de encaixe de pressão Preto PE

10155837

Intervalo de preços
0,7696 € - 0,3481 €

Níveis de stock
3750 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    25.0 mm
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pés batentes de encaixe por pressão quadrados
  • Cor
    Preto
Rolha 25.4 mm 3.96 mm Nylon Natural

10149904

Intervalo de preços
0,3994 € - 0,1807 €

Níveis de stock
18900 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    25.4 mm
  • Altura da base
    3.96 mm
  • Diâmetro da base
    25.4 mm
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
Rolha 31.75 mm 9.65 mm Nylon Natural

10149935

Intervalo de preços
0,4639 € - 0,2099 €

Níveis de stock
2070 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    31.8 mm
  • Altura da base
    9.65 mm
  • Diâmetro da base
    31.75 mm
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
Pés Gripneck 10.0 mm 7.0 mm 4.7 mm LDPE - PIR

10064931

Intervalo de preços
0,2721 € - 0,2584 €

Níveis de stock
196 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.7 mm
  • Altura da base
    7.0 mm
  • Diâmetro da base
    10.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pé com encaixe Push In
  • Cor
    Cinzento