Menu Procurar

Pés de encaixe de pressão

Em stock

Os pés de pressão, normalmente conhecidos como pés de passa-fios, são a escolha ideal para uma vasta gama de aplicações. Contam com várias propriedades úteis que proporcionam a proteção das superfícies, o amortecimento da vibração, a retenção da força e a prevenção do deslize.

A nossa gama de pés de pressão foi concebido para simplesmente empurrar ou bater em furos perfurados, extremidades de tubos ou na base de mobiliário, fazendo com que sejam rápidos e fáceis de instalar. Proporcionam estabilidade e apoio em várias aplicações e indústrias, incluindo escritórios e retalho, fabrico de aparelhos de pequena e grande dimensão, mobiliário e armários, armações e caixas, prateleiras de vidro e apoios para tampos de mesas, empilhamento, equipamentos elétricos e eletrónicos, entre muitas outras.

  • Disponíveis em vários materiais, incluindo nylon 6/6, borracha de silicone, polietileno de baixa densidade (LDPE) e elastómero de termoplástico (TPE).
  • Formas: retangular, ângulo reto, redonda e quadrada
  • Cores: preto, castanho, cinzento, natural e transparente
  • Opções com classificação UL94 HB.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material base Cor Altura da base Intervalo de diâmetro de furo compatível Diâmetro da base Comprar
0,2238 € - 0,2355 € 203044 Em stock
Preto
2.0 mm
4.7 - 5.0 mm
10.0 mm
1,9609 € - 2,0627 € 15289 Em stock
Nylon
Preto
15.0 mm
7.7 mm
21.0 mm
0,1668 € - 0,1755 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
0,2071 € - 0,2179 € 73600 Em stock
Preto
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
0,1391 € - 0,1391 € 9128 Em stock
PVC
Preto
3.5 mm
3.7 - 3.8 mm
4.5 mm
0,2071 € - 0,2179 € 263322 Em stock
Preto
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
0,0508 € - 0,1124 € 80500 Em stock
Preto
0,0437 € - 0,0967 € 84 Em stock
Preto
0,1307 € - 0,2891 € 9500 Em stock
Transparente
0,0519 € - 0,1149 € 20000 Em stock
Preto
0,0508 € - 0,1124 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
0,1163 € - 0,2572 € 7000 Em stock
Preto
0,0552 € - 0,1221 € 11500 Em stock
Preto
12.0 mm
9.5 mm
0,1017 € - 0,2249 € 10000 Em stock
Transparente
0,6672 € - 1,4749 € Solicite o prazo de entrega aqui
PE
Preto
0,9492 € - 2,0986 € Solicite o prazo de entrega aqui
PE
Preto
0,649 € - 1,435 € 10 Em stock
PE
Preto
0,2557 € - 0,2692 € Solicite o prazo de entrega aqui
PVC
Preto
6.5 mm
6.8 mm
9.5 mm
0,2196 € - 0,2311 € 16594 Em stock
Preto
4.2 mm
6.0 - 6.4 mm
10.0 mm
0,1017 € - 0,2249 € 9500 Em stock
Preto
  • de 7
Pés de encaixe 10.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Borracha de silicone Preto

10148952

Intervalo de preços
0,2355 € - 0,2238 €

Níveis de stock
203044 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.7 - 5.0 mm
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Diâmetro da base
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 21.0 mm 15.0 mm 7.7 mm PA Preto

10339534

Intervalo de preços
2,0627 € - 1,9609 €

Níveis de stock
15289 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.7 mm
  • Altura da base
    15.0 mm
  • Diâmetro da base
    21.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pé de inserção
  • Cor
    Preto
Pés de encaixe 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Borracha de silicone Preto

10149362

Intervalo de preços
0,1755 € - 0,1668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 5.4 mm
  • Altura da base
    2.3 mm
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Borracha de silicone Preto

10148938

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2071 €

Níveis de stock
73600 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 5.4 mm
  • Altura da base
    2.3 mm
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés Gripneck 4.5 mm 3.5 mm 3.8 mm PVC

10393284

Intervalo de preços
0,1391 € - 0,1391 €

Níveis de stock
9128 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.7 - 3.8 mm
  • Altura da base
    3.5 mm
  • Diâmetro da base
    4.5 mm
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
Pés de encaixe 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Borracha de silicone Preto

10148945

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2071 €

Níveis de stock
263322 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 5.4 mm
  • Altura da base
    2.3 mm
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Buffer de empilhamento 6.0 mm Preto PVC

10336311

Intervalo de preços
0,1124 € - 0,0508 €

Níveis de stock
80500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Preto

10202463

Intervalo de preços
0,0967 € - 0,0437 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Buffer de empilhamento 7.0 mm Transparente PVC

10202517

Intervalo de preços
0,2891 € - 0,1307 €

Níveis de stock
9500 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
Buffer de empilhamento 5.0 mm Preto PVC

10203927

Intervalo de preços
0,1149 € - 0,0519 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Buffer de empilhamento 6.0 mm Preto PVC

10336274

Intervalo de preços
0,1124 € - 0,0508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Buffer de empilhamento 8.0 mm Preto PVC

10202470

Intervalo de preços
0,2572 € - 0,1163 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe de pressão 12.0 mm 9.5 mm PVC

10214879

Intervalo de preços
0,1221 € - 0,0552 €

Níveis de stock
11500 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    9.5 mm
  • Altura da base
    12.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Buffer de empilhamento 6.0 mm Transparente PVC

10202456

Intervalo de preços
0,2249 € - 0,1017 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
Bases tipo sela Retangular 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm LDPE - PIR

10093122

Intervalo de preços
1,4749 € - 0,6672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    PE
  • Código do material
    3926300090
Bases tipo sela Retangular 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm LDPE - PIR

10092699

Intervalo de preços
2,0986 € - 0,9492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    PE
  • Código do material
    3926300090
Bases tipo sela Retangular 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR

10093054

Intervalo de preços
1,435 € - 0,649 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    PE
  • Código do material
    3926300090
Pés Gripneck 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

10084175

Intervalo de preços
0,2692 € - 0,2557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.8 mm
  • Altura da base
    6.5 mm
  • Diâmetro da base
    9.5 mm
  • Tipo de acessório
    Pé com encaixe Push In
  • Cor
    Preto
Pés de encaixe 10.0 mm 4.2 mm 6.4 mm Borracha de silicone Preto

10149751

Intervalo de preços
0,2311 € - 0,2196 €

Níveis de stock
16594 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 - 6.4 mm
  • Altura da base
    4.2 mm
  • Diâmetro da base
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Buffer de empilhamento 8.0 mm Preto PVC

10202494

Intervalo de preços
0,2249 € - 0,1017 €

Níveis de stock
9500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090