Menu Procurar

Pés de encaixe de pressão

Em stock

Os pés de pressão, normalmente conhecidos como pés de passa-fios, são a escolha ideal para uma vasta gama de aplicações. Contam com várias propriedades úteis que proporcionam a proteção das superfícies, o amortecimento da vibração, a retenção da força e a prevenção do deslize.

A nossa gama de pés de pressão foi concebido para simplesmente empurrar ou bater em furos perfurados, extremidades de tubos ou na base de mobiliário, fazendo com que sejam rápidos e fáceis de instalar. Proporcionam estabilidade e apoio em várias aplicações e indústrias, incluindo escritórios e retalho, fabrico de aparelhos de pequena e grande dimensão, mobiliário e armários, armações e caixas, prateleiras de vidro e apoios para tampos de mesas, empilhamento, equipamentos elétricos e eletrónicos, entre muitas outras.

  • Disponíveis em vários materiais, incluindo nylon 6/6, borracha de silicone, polietileno de baixa densidade (LDPE) e elastómero de termoplástico (TPE).
  • Formas: retangular, ângulo reto, redonda e quadrada
  • Cores: preto, castanho, cinzento, natural e transparente
  • Opções com classificação UL94 HB.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material base Cor Altura da base Intervalo de diâmetro de furo compatível Diâmetro da base Comprar
0,2015 € - 0,4455 € 1000 Em stock
PVC
Transparente
0,2196 € - 0,2311 € 16594 Em stock
Preto
4.2 mm
6.0 - 6.4 mm
10.0 mm
0,2238 € - 0,2355 € 203044 Em stock
Preto
2.0 mm
4.7 - 5.0 mm
10.0 mm
0,1668 € - 0,1755 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
0,2071 € - 0,2179 € 263322 Em stock
Preto
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
0,2071 € - 0,2179 € 73600 Em stock
Preto
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
1,9609 € - 2,0627 € 15289 Em stock
Nylon
Preto
15.0 mm
7.7 mm
21.0 mm
1,7377 € - 1,8283 € 5850 Em stock
Nylon
Preto
12.0 mm
7.7 mm
16.0 mm
0,1216 € - 0,269 € 22000 Em stock
Preto
1.6 mm
3.2 mm
0,1391 € - 0,1391 € 9128 Em stock
PVC
Preto
3.5 mm
3.7 - 3.8 mm
4.5 mm
0,6672 € - 1,4749 € Solicite o prazo de entrega aqui
PE
Preto
0,9492 € - 2,0986 € Solicite o prazo de entrega aqui
PE
Preto
0,649 € - 1,435 € 10 Em stock
PE
Preto
0,2557 € - 0,2692 € Solicite o prazo de entrega aqui
PVC
Preto
6.5 mm
6.8 mm
9.5 mm
1,5013 € - 3,3186 € 226 Em stock
Borracha
Preto
42.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,2585 € - 0,5715 € 700 Em stock
Preto
25.0 mm
0,5781 € - 1,2782 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
30.0 mm
0,6324 € - 1,3981 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
20.0 mm
1,8071 € - 3,9945 € 8950 Em stock
Preto
25.0 - 50.0 mm
0,1848 € - 0,4086 € 5000 Em stock
PA
Natural
2.28 mm
19.1 mm
19.1 mm
  • de 7
Buffer de empilhamento 8.0 mm 8.0 mm Transparente PVC

10159095

Intervalo de preços
0,4455 € - 0,2015 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Buffer de empilhamento
  • Cor
    Transparente
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe 10.0 mm 4.2 mm 6.4 mm Borracha de silicone Preto

10149751

Intervalo de preços
0,2311 € - 0,2196 €

Níveis de stock
16594 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 - 6.4 mm
  • Altura da base
    4.2 mm
  • Diâmetro da base
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés de encaixe 10.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Borracha de silicone Preto

10148952

Intervalo de preços
0,2355 € - 0,2238 €

Níveis de stock
203044 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.7 - 5.0 mm
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Diâmetro da base
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés de encaixe 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Borracha de silicone Preto

10149362

Intervalo de preços
0,1755 € - 0,1668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 5.4 mm
  • Altura da base
    2.3 mm
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Borracha de silicone Preto

10148945

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2071 €

Níveis de stock
263322 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 5.4 mm
  • Altura da base
    2.3 mm
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés de encaixe 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Borracha de silicone Preto

10148938

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2071 €

Níveis de stock
73600 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 5.4 mm
  • Altura da base
    2.3 mm
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 21.0 mm 15.0 mm 7.7 mm PA Preto

10339534

Intervalo de preços
2,0627 € - 1,9609 €

Níveis de stock
15289 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.7 mm
  • Altura da base
    15.0 mm
  • Diâmetro da base
    21.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pé de inserção
  • Cor
    Preto
Pés de rebites 16.0 mm 12.0 mm 7.7 mm PA Preto

10338575

Intervalo de preços
1,8283 € - 1,7377 €

Níveis de stock
5850 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.7 mm
  • Altura da base
    12.0 mm
  • Diâmetro da base
    16.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pé de inserção
  • Cor
    Preto
Pés de encaixe 1.6 mm 3.2 mm PVC Preto

10340776

Intervalo de preços
0,269 € - 0,1216 €

Níveis de stock
22000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.2 mm
  • Altura da base
    1.6 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés Gripneck 4.5 mm 3.5 mm 3.8 mm PVC

10393284

Intervalo de preços
0,1391 € - 0,1391 €

Níveis de stock
9128 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.7 - 3.8 mm
  • Altura da base
    3.5 mm
  • Diâmetro da base
    4.5 mm
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Retangular 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm LDPE - PIR

10093122

Intervalo de preços
1,4749 € - 0,6672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    PE
  • Código do material
    3926300090
Bases tipo sela Retangular 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm LDPE - PIR

10092699

Intervalo de preços
2,0986 € - 0,9492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    PE
  • Código do material
    3926300090
Bases tipo sela Retangular 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR

10093054

Intervalo de preços
1,435 € - 0,649 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    PE
  • Código do material
    3926300090
Pés Gripneck 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

10084175

Intervalo de preços
0,2692 € - 0,2557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.8 mm
  • Altura da base
    6.5 mm
  • Diâmetro da base
    9.5 mm
  • Tipo de acessório
    Pé com encaixe Push In
  • Cor
    Preto
Pés para andarilhos 19.0 mm 42.0 mm 19.0 mm Borracha

10089903

Intervalo de preços
3,3186 € - 1,5013 €

Níveis de stock
226 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    19.0 mm
  • Altura da base
    42.0 mm
  • Diâmetro da base
    19.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pé auxiliar
  • Cor
    Preto
Ponta da extremidade 25.0 x 25.0 mm PE Preto

10257180

Intervalo de preços
0,5715 € - 0,2585 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe de pressão 30.0 mm Preto

10155493

Intervalo de preços
1,2782 € - 0,5781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe de pressão Preto Polietileno de baixa densidade

10155820

Intervalo de preços
1,3981 € - 0,6324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Preto N/A Preto Polietileno de baixa densidade

10155882

Intervalo de preços
3,9945 € - 1,8071 €

Níveis de stock
8950 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    25.0 - 50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Rolha 19.1 mm 2.28 mm Nylon Natural

10149928

Intervalo de preços
0,4086 € - 0,1848 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    19.1 mm
  • Altura da base
    2.28 mm
  • Diâmetro da base
    19.1 mm
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural