Menu Procurar

Pés de borracha parafusados

Em stock

Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Forma da base Altura da base Material completo Diâmetro da base Comprar
0,3937 € - 0,486 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Elastómero termoplástico
2,4906 € - 2,6219 € 14 Em stock
Preto
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
60.0 mm
0,4349 € - 0,537 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Elastómero termoplástico
0,4218 € - 0,4445 € 1215 Em stock
Preto
Borracha de neoprene
2,355 € - 2,4787 € 853 Em stock
Preto
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
50.0 mm
1,7598 € - 1,8523 € 5985 Em stock
Preto
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
40.0 mm
0,4563 € - 0,48 € 18300 Em stock
Preto
Borracha de neoprene
0,5898 € - 0,621 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Borracha de neoprene
0,579 € - 0,6102 € 6115 Em stock
Preto
Borracha de neoprene
0,0706 € - 0,0743 € 559722 Em stock
Natural
Redonda
Polietileno de alta densidade
0,2615 € - 0,2744 € 500 Em stock
Branco
Redonda
7.5 mm
Cloreto de polivinila
15.0 mm
0,4669 € - 1,0321 € 14025 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,1719 € - 0,3799 € 2400 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,3853 € - 0,4058 € 1480 Em stock
Branco
Redonda
12.5 mm
Cloreto de polivinila
25.0 mm
0,4822 € - 0,5069 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Cloreto de polivinila
0,3586 € - 0,7928 € 40 Em stock
Preto
TPE/TPV
0,4385 € - 0,9694 € 1548 Em stock
Preto
TPE/TPV
0,0944 € - 0,2084 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Redonda
9.0 mm
Borracha natural
16.0 mm
0,1624 € - 0,359 € 2476 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,082 € - 0,1813 € 16000 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
  • de 3
Pés de rebites 0.201 in Preto

10154724

Intervalo de preços
0,486 € - 0,3937 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo de montagem
    Drive Screw
  • Tipo
    1
Pés aparafusados 60.0 mm (D) (A)

10149072

Intervalo de preços
2,6219 € - 2,4906 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Código do material
    3926300090
Pés de rebites 0.201 in Preto

10154700

Intervalo de preços
0,537 € - 0,4349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo de montagem
    Drive Screw
  • Tipo
    1
Pés aparafusados Neoprene

10172049

Intervalo de preços
0,4445 € - 0,4218 €

Níveis de stock
1215 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha de neoprene
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
  • Tipo
    1
  • Código do material
    4016999790
Pés aparafusados 50.0 mm (D) (A)

10149089

Intervalo de preços
2,4787 € - 2,355 €

Níveis de stock
853 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pés aparafusados 40.0 mm (D) (A)

10149065

Intervalo de preços
1,8523 € - 1,7598 €

Níveis de stock
5985 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pés aparafusados Neoprene

10172070

Intervalo de preços
0,48 € - 0,4563 €

Níveis de stock
18300 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha de neoprene
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926909790
Pés aparafusados Neoprene (D) (A)

10172056

Intervalo de preços
0,621 € - 0,5898 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Borracha de neoprene
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
  • Tipo
    1
  • Código do material
    4016999790
Pés aparafusados Neoprene

10172063

Intervalo de preços
0,6102 € - 0,579 €

Níveis de stock
6115 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha de neoprene
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
  • Código do material
    4016999790
Anilha de cabeceira 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Natural

10186787

Intervalo de preços
0,0743 € - 0,0706 €

Níveis de stock
559722 Em stock
Características
  • Material base
    HDPE
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Pés aparafusados 15.0 mm (D) 7.5 mm (A) PVC

10118412

Intervalo de preços
0,2744 € - 0,2615 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Cloreto de polivinila
  • Material base
    PVC
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Pés aparafusados Polietileno de baixa densidade

10268988

Intervalo de preços
1,0321 € - 0,4669 €

Níveis de stock
14025 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    2
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados LDPE - PIR

10104347

Intervalo de preços
0,3799 € - 0,1719 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados 25.0 mm (D) 12.5 mm (A) PVC

10118450

Intervalo de preços
0,4058 € - 0,3853 €

Níveis de stock
1480 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Cloreto de polivinila
  • Material base
    PVC
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Pés aparafusados (D) (A) PVC

10118993

Intervalo de preços
0,5069 € - 0,4822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo do batente
    Aparafusadas
  • Altura geral
    23.0 mm
Pés aparafusados TPE/TPV

10089873

Intervalo de preços
0,7928 € - 0,3586 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha plástica térmica
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados TPE/TPV

10089941

Intervalo de preços
0,9694 € - 0,4385 €

Níveis de stock
1548 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha plástica térmica
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados 16.0 mm 9.0 mm Borracha

10252475

Intervalo de preços
0,2084 € - 0,0944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Borracha natural
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha natural
Pés aparafusados LDPE - PIR

10104316

Intervalo de preços
0,359 € - 0,1624 €

Níveis de stock
2476 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados LDPE - PIR

10105252

Intervalo de preços
0,1813 € - 0,082 €

Níveis de stock
16000 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926300090