Menu Procurar

Pés de borracha parafusados

Em stock

Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Forma da base Altura da base Material completo Diâmetro da base Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Borracha natural
14 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
1,2611 € - 3,2609 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Borracha natural
0,0706 € - 0,0743 € 559722 Em stock
Natural
Redonda
Polietileno de alta densidade
0,4669 € - 1,0321 € 14025 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,3966 € - 0,8766 € 7570 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,7619 € - 0,8029 € 1588 Em stock
Branco
Redonda
15.0 mm
Cloreto de polivinila
30.0 mm
0,4223 € - 0,9334 € 3900 Em stock
Preto
TPE/TPV
1,1257 € - 1,1861 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Redonda
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
0,1233 € - 0,2725 € 8290 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,3153 € - 0,6971 € 2509 Em stock
Preto
TPE/TPV
0,1233 € - 0,2725 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,3311 € - 0,3485 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Redonda
8.0 mm
Polietileno de baixa densidade
19.0 mm
0,074 € - 0,1636 € 6300 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,1908 € - 0,4218 € 4950 Em stock
Preto
TPE/TPV
0,0887 € - 0,1962 € 6250 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,2138 € - 0,4727 € 31636 Em stock
Preto
TPE/TPV
1,3928 € - 3,0788 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Redonda
23.0 mm
Borracha natural
35.0 mm
0,2615 € - 0,2744 € 31120 Em stock
Preto
Cloreto de polivinila
0,3853 € - 0,4058 € 32380 Em stock
Preto
Cloreto de polivinila
  • de 3
Pés aparafusados Borracha natural

20014933


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Borracha natural
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha natural
  • Tipo
    2
  • Código do material
    4016999190
Pés aparafusados Borracha natural

10626689


Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    2
  • Código do material
    4016930090
Pés aparafusados Borracha natural

20014940

Intervalo de preços
3,2609 € - 1,2611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Borracha natural
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha natural
  • Tipo
    2
  • Código do material
    4016999190
Anilha de cabeceira 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Natural

10186787

Intervalo de preços
0,0743 € - 0,0706 €

Níveis de stock
559722 Em stock
Características
  • Material base
    HDPE
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Pés aparafusados Polietileno de baixa densidade

10268988

Intervalo de preços
1,0321 € - 0,4669 €

Níveis de stock
14025 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    2
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados Polietileno de baixa densidade

10268889

Intervalo de preços
0,8766 € - 0,3966 €

Níveis de stock
7570 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    2
  • Código do material
    3926909790
Pés aparafusados 30.0 mm (D) 15.0 mm (A) PVC

10118474

Intervalo de preços
0,8029 € - 0,7619 €

Níveis de stock
1588 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Cloreto de polivinila
  • Material base
    PVC
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Pés aparafusados TPE/TPV

10089934

Intervalo de preços
0,9334 € - 0,4223 €

Níveis de stock
3900 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha plástica térmica
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados 30.5 mm (D) 25.0 mm (A) TPE/TPV

10119013

Intervalo de preços
1,1861 € - 1,1257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Thermoplastic Elastomer
  • Material base
    TPE
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Pés aparafusados 11.9 mm 19.8 mm LDPE - PIR

10104552

Intervalo de preços
0,2725 € - 0,1233 €

Níveis de stock
8290 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926909790
Pés aparafusados TPE/TPV

10089927

Intervalo de preços
0,6971 € - 0,3153 €

Níveis de stock
2509 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha plástica térmica
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926909790
Pés aparafusados 15.9 mm 19.0 mm LDPE - PIR

10104330

Intervalo de preços
0,2725 € - 0,1233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados 19.0 mm 8.0 mm Borracha natural

10252482

Intervalo de preços
0,3485 € - 0,3311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Borracha natural
  • Material base
    Borracha natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Pés aparafusados 9.5 mm 17.5 mm LDPE - PIR

10104293

Intervalo de preços
0,1636 € - 0,074 €

Níveis de stock
6300 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    2
  • Código do material
    3926909790
Pés aparafusados TPE/TPV

10090015

Intervalo de preços
0,4218 € - 0,1908 €

Níveis de stock
4950 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha plástica térmica
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados 9.5 mm 16.4 mm LDPE - PIR

10085035

Intervalo de preços
0,1962 € - 0,0887 €

Níveis de stock
6250 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados TPE/TPV

10089965

Intervalo de preços
0,4727 € - 0,2138 €

Níveis de stock
31636 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha plástica térmica
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados 35.0 mm 23.0 mm Borracha

10252529

Intervalo de preços
3,0788 € - 1,3928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Borracha natural
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha natural
Pés aparafusados (D) (A) PVC

10118429

Intervalo de preços
0,2744 € - 0,2615 €

Níveis de stock
31120 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo do batente
    Aparafusadas
  • Altura geral
    7.5 mm
Pés aparafusados (D) (A) PVC

10118467

Intervalo de preços
0,4058 € - 0,3853 €

Níveis de stock
32380 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo do batente
    Aparafusadas
  • Altura geral
    12.5 mm