Menu Procurar

Pés de borracha parafusados

Em stock

Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Forma da base Altura da base Material completo Diâmetro da base Comprar
1,2611 € - 3,2609 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Borracha natural
0,3937 € - 0,486 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Elastómero termoplástico
0,4349 € - 0,537 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Elastómero termoplástico
2,355 € - 2,4787 € 853 Em stock
Preto
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
50.0 mm
1,7598 € - 1,8523 € 5985 Em stock
Preto
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
40.0 mm
0,579 € - 0,6102 € 6115 Em stock
Preto
Borracha de neoprene
2,4906 € - 2,6219 € 14 Em stock
Preto
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
60.0 mm
0,4218 € - 0,4445 € 1215 Em stock
Preto
Borracha de neoprene
0,4563 € - 0,48 € 18300 Em stock
Preto
Borracha de neoprene
0,5898 € - 0,621 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Borracha de neoprene
14 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
4957 Em stock
Preto
Borracha natural
0,0706 € - 0,0743 € 559722 Em stock
Natural
Redonda
Polietileno de alta densidade
0,3966 € - 0,8766 € 7570 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,1233 € - 0,2725 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,1095 € - 0,242 € 2327 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,074 € - 0,1636 € 6300 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,1233 € - 0,2725 € 7790 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,282 € - 0,296 € 6850 Em stock
Preto
Cloreto de polivinila
0,7619 € - 0,8029 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Cloreto de polivinila
  • de 3
Pés aparafusados Borracha natural

20014940

Intervalo de preços
3,2609 € - 1,2611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Borracha natural
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha natural
  • Tipo
    2
  • Código do material
    4016999190
Pés de rebites 0.201 in Preto

10154724

Intervalo de preços
0,486 € - 0,3937 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo de montagem
    Drive Screw
  • Tipo
    1
Pés de rebites 0.201 in Preto

10154700

Intervalo de preços
0,537 € - 0,4349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo de montagem
    Drive Screw
  • Tipo
    1
Pés aparafusados 50.0 mm (D) (A)

10149089

Intervalo de preços
2,4787 € - 2,355 €

Níveis de stock
853 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pés aparafusados 40.0 mm (D) (A)

10149065

Intervalo de preços
1,8523 € - 1,7598 €

Níveis de stock
5985 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pés aparafusados Neoprene

10172063

Intervalo de preços
0,6102 € - 0,579 €

Níveis de stock
6115 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha de neoprene
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
  • Código do material
    4016999790
Pés aparafusados 60.0 mm (D) (A)

10149072

Intervalo de preços
2,6219 € - 2,4906 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados Neoprene

10172049

Intervalo de preços
0,4445 € - 0,4218 €

Níveis de stock
1215 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha de neoprene
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
  • Tipo
    1
  • Código do material
    4016999790
Pés aparafusados Neoprene

10172070

Intervalo de preços
0,48 € - 0,4563 €

Níveis de stock
18300 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha de neoprene
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926909790
Pés aparafusados Neoprene (D) (A)

10172056

Intervalo de preços
0,621 € - 0,5898 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Borracha de neoprene
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
  • Tipo
    1
  • Código do material
    4016999790
Pés aparafusados Borracha natural

10626689


Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    2
  • Código do material
    4016930090
Pés aparafusados Borracha natural

10646953


Níveis de stock
4957 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha natural
  • Tipo
    2
  • Código do material
    4016930090
Anilha de cabeceira 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Natural

10186787

Intervalo de preços
0,0743 € - 0,0706 €

Níveis de stock
559722 Em stock
Características
  • Material base
    HDPE
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Pés aparafusados Polietileno de baixa densidade

10268889

Intervalo de preços
0,8766 € - 0,3966 €

Níveis de stock
7570 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    2
  • Código do material
    3926909790
Pés aparafusados LDPE - PIR

10104330

Intervalo de preços
0,2725 € - 0,1233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados LDPE - PIR

10105283

Intervalo de preços
0,242 € - 0,1095 €

Níveis de stock
2327 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados LDPE - PIR

10104293

Intervalo de preços
0,1636 € - 0,074 €

Níveis de stock
6300 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    2
  • Código do material
    3926909790
Pés aparafusados LDPE - PIR

10104552

Intervalo de preços
0,2725 € - 0,1233 €

Níveis de stock
7790 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926909790
Pés aparafusados PVC (D) (A)

10118443

Intervalo de preços
0,296 € - 0,282 €

Níveis de stock
6850 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo do batente
    Aparafusadas
  • Altura geral
    10.0 mm
Pés aparafusados (D) (A) PVC

10118481

Intervalo de preços
0,8029 € - 0,7619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo do batente
    Aparafusadas
  • Altura geral
    15.0 mm