Menu Procurar

Pés de borracha parafusados

Em stock

Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Forma da base Altura da base Material completo Diâmetro da base Comprar
0,4687 € - 0,493 € 3000 Em stock
Preto
Borracha de neoprene
0,5947 € - 0,6267 € 15615 Em stock
Preto
Borracha de neoprene
0,6058 € - 0,6378 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Borracha de neoprene
0,4043 € - 0,4992 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Elastómero termoplástico
0,4467 € - 0,5515 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Elastómero termoplástico
2,5578 € - 2,6927 € 14 Em stock
Preto
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
60.0 mm
1,8073 € - 1,9023 € 3385 Em stock
Preto
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
40.0 mm
2,4186 € - 2,5457 € 653 Em stock
Preto
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
50.0 mm
0,4332 € - 0,4565 € 6015 Em stock
Preto
Borracha de neoprene
0,2896 € - 0,304 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
Redonda
10.0 mm
Cloreto de polivinila
20.0 mm
0,2905 € - 0,6421 € 1500 Em stock
Preto
TPE/TPV
0,7825 € - 0,8246 € 1838 Em stock
Branco
Redonda
15.0 mm
Cloreto de polivinila
30.0 mm
1,1561 € - 1,2181 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Redonda
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
0,3238 € - 0,7159 € 7509 Em stock
Preto
TPE/TPV
0,2196 € - 0,4854 € 31636 Em stock
Preto
TPE/TPV
0,2896 € - 0,304 € 6850 Em stock
Preto
Cloreto de polivinila
0,7825 € - 0,8246 € 6450 Em stock
Preto
Cloreto de polivinila
0,0911 € - 0,2015 € 6250 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,4337 € - 0,9586 € 3900 Em stock
Preto
TPE/TPV
0,2685 € - 0,2819 € 22220 Em stock
Preto
Cloreto de polivinila
  • de 3
Pés aparafusados Neoprene

10172070

Intervalo de preços
0,493 € - 0,4687 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha de neoprene
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926909790
Pés aparafusados Neoprene

10172063

Intervalo de preços
0,6267 € - 0,5947 €

Níveis de stock
15615 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha de neoprene
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
  • Código do material
    4016999790
Pés aparafusados Neoprene (D) (A)

10172056

Intervalo de preços
0,6378 € - 0,6058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Borracha de neoprene
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
  • Tipo
    1
  • Código do material
    4016999790
Pés de rebites 0.201 in Preto

10154724

Intervalo de preços
0,4992 € - 0,4043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo de montagem
    Drive Screw
  • Tipo
    1
Pés de rebites 0.201 in Preto

10154700

Intervalo de preços
0,5515 € - 0,4467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo de montagem
    Drive Screw
  • Tipo
    1
Pés aparafusados 60.0 mm M4 ABS Preto

10149072

Intervalo de preços
2,6927 € - 2,5578 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados 40.0 mm M4 ABS Preto

10149065

Intervalo de preços
1,9023 € - 1,8073 €

Níveis de stock
3385 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pés aparafusados 50.0 mm M4 ABS Preto

10149089

Intervalo de preços
2,5457 € - 2,4186 €

Níveis de stock
653 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pés aparafusados Neoprene

10172049

Intervalo de preços
0,4565 € - 0,4332 €

Níveis de stock
6015 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha de neoprene
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
  • Tipo
    1
  • Código do material
    4016999790
Pés aparafusados 20.0 mm (D) 10.0 mm (A) PVC

10118436

Intervalo de preços
0,304 € - 0,2896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Cloreto de polivinila
  • Material base
    PVC
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Pés aparafusados TPE/TPV

10089910

Intervalo de preços
0,6421 € - 0,2905 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha plástica térmica
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados 30.0 mm (D) 15.0 mm (A) PVC

10118474

Intervalo de preços
0,8246 € - 0,7825 €

Níveis de stock
1838 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Cloreto de polivinila
  • Material base
    PVC
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Pés aparafusados 30.5 mm (D) 25.0 mm (A) TPE/TPV

10119013

Intervalo de preços
1,2181 € - 1,1561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Thermoplastic Elastomer
  • Material base
    TPE
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Pés aparafusados TPE/TPV

10089927

Intervalo de preços
0,7159 € - 0,3238 €

Níveis de stock
7509 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha plástica térmica
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926909790
Pés aparafusados TPE/TPV

10089965

Intervalo de preços
0,4854 € - 0,2196 €

Níveis de stock
31636 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha plástica térmica
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados PVC (D) (A)

10118443

Intervalo de preços
0,304 € - 0,2896 €

Níveis de stock
6850 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo do batente
    Aparafusadas
  • Altura geral
    10.0 mm
Pés aparafusados (D) (A) PVC

10118481

Intervalo de preços
0,8246 € - 0,7825 €

Níveis de stock
6450 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo do batente
    Aparafusadas
  • Altura geral
    15.0 mm
Pés aparafusados 9.5 mm 16.4 mm LDPE - PIR

10085035

Intervalo de preços
0,2015 € - 0,0911 €

Níveis de stock
6250 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados TPE/TPV

10089934

Intervalo de preços
0,9586 € - 0,4337 €

Níveis de stock
3900 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha plástica térmica
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados (D) (A) PVC

10118429

Intervalo de preços
0,2819 € - 0,2685 €

Níveis de stock
22220 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo do batente
    Aparafusadas
  • Altura geral
    7.5 mm