Menu Procurar

Pés de borracha parafusados - roscados

Em stock

Os batentes parafusados com um pino roscado que pode ser utilizado como um dispositivo de nivelamento ou batente para equipamentos pequenos. O material não corrosivo do pino e do pé é durável e resiste a ambientes agressivos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento da haste Tamanho da rosca Altura da base Altura geral Diâmetro da base Comprar
4,1426 € - 9,1546 € 825 Em stock
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
7,0864 € - 15,6457 € 752 Em stock
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
8,4563 € - 18,6945 € 207 Em stock
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
7,5602 € - 16,6963 € 460 Em stock
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
8,6623 € - 19,1477 € 441 Em stock
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
4,4805 € - 9,9024 € 300 Em stock
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
5,3601 € - 11,8491 € 160 Em stock
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
5,4672 € - 12,088 € 103 Em stock
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
9,4039 € - 20,7957 € 200 Em stock
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
7,5602 € - 16,6963 € 421 Em stock
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
6,6126 € - 14,5951 € 458 Em stock
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
1,8813 € - 1,9804 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
2,5574 € - 2,693 € 654 Em stock
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
11,2991 € - 24,9775 € 530 Em stock
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
8,9301 € - 19,7554 € 62 Em stock
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
5,8298 € - 12,8956 € 93 Em stock
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
14,1316 € - 31,2399 € 90 Em stock
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
2,2474 € - 2,3659 € 2305 Em stock
38.0 mm
M8
11.0 mm
30.0 mm
5,049 € - 11,159 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
2,20 € - 2,3162 € 842 Em stock
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
  • de 2
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M6 25.0 mm Borracha;Aço

10291252

Intervalo de preços
9,1546 € - 4,1426 €

Níveis de stock
825 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M8 50.0 mm Borracha;Aço

10291276

Intervalo de preços
15,6457 € - 7,0864 €

Níveis de stock
752 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M12 50.0 mm Borracha;Aço

10291313

Intervalo de preços
18,6945 € - 8,4563 €

Níveis de stock
207 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Redonda Redonda Pés aparafusados M8 50.0 mm

10291351

Intervalo de preços
16,6963 € - 7,5602 €

Níveis de stock
460 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha; aço inoxidável
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Redonda Redonda Pés aparafusados M10 50.0 mm

10291375

Intervalo de preços
19,1477 € - 8,6623 €

Níveis de stock
441 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha; aço inoxidável
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M8 25.0 mm Borracha;Aço

10291269

Intervalo de preços
9,9024 € - 4,4805 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M12 25.0 mm Borracha;Aço

10291306

Intervalo de preços
11,8491 € - 5,3601 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M8 25.0 mm Borracha

10291344

Intervalo de preços
12,088 € - 5,4672 €

Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha; aço inoxidável
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M12 25.0 mm Borracha

10291382

Intervalo de preços
20,7957 € - 9,4039 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha; aço inoxidável
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M10 50.0 mm Borracha;Aço

10291290

Intervalo de preços
16,6963 € - 7,5602 €

Níveis de stock
421 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M6 25.0 mm Borracha

10291337

Intervalo de preços
14,5951 € - 6,6126 €

Níveis de stock
458 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha; aço inoxidável
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 30.0 mm M6 38.0 mm Borracha;Aço

10291429

Intervalo de preços
1,9804 € - 1,8813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 30.0 mm M10 38.0 mm Borracha;Aço

10291467

Intervalo de preços
2,693 € - 2,5574 €

Níveis de stock
654 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M12 50.0 mm Borracha

10291399

Intervalo de preços
24,9775 € - 11,2991 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha; aço inoxidável
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M12 70.0 mm Borracha;Aço

10291320

Intervalo de preços
19,7554 € - 8,9301 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M10 25.0 mm Borracha

10291368

Intervalo de preços
12,8956 € - 5,8298 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha; aço inoxidável
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M12 70.0 mm Borracha

10291405

Intervalo de preços
31,2399 € - 14,1316 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha; aço inoxidável
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis 30.0 mm M8 38.0 mm Borracha

10291443

Intervalo de preços
2,3659 € - 2,2474 €

Níveis de stock
2305 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    11.0 mm
  • Comprimento da haste
    38.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M10 25.0 mm Borracha;Aço

10291283

Intervalo de preços
11,159 € - 5,049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 30.0 mm M8 18.0 mm Borracha;Aço

10291436

Intervalo de preços
2,3162 € - 2,20 €

Níveis de stock
842 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    30.0 mm