Menu Procurar

Pés ajustáveis - padrão/não articuláveis

Em stock

Pés ajustáveis - padrão/não articulado com uma base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de montagem Diâmetro da base Comprar
3,7492 € - 3,9469 € 150 Em stock
M8
1,1585 € - 1,2196 € 2120 Em stock
M8
48.0 mm
1,084 € - 1,1412 € 8200 Em stock
M10
48.0 mm
1,1694 € - 1,231 € 6600 Em stock
M10
48.0 mm
1,2965 € - 1,3647 € 6050 Em stock
M12
48.0 mm
0,946 € - 0,9959 € 9600 Em stock
M12
38.0 mm
0,8094 € - 0,8519 € 6556 Em stock
M8
48.0 mm
0,9568 € - 1,0072 € 4900 Em stock
M10
38.0 mm
1,4617 € - 1,5388 € 2500 Em stock
M12
38.0 mm
1,0422 € - 1,097 € 1700 Em stock
M12
48.0 mm
0,9785 € - 1,03 € 8487 Em stock
M8
48.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 10521 Em stock
M10
30.0 mm
1,0841 € - 1,1412 € 1813 Em stock
M12
38.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 3200 Em stock
M8
38.0 mm
0,8608 € - 0,9061 € 10365 Em stock
M8
48.0 mm
0,8702 € - 0,916 € 13577 Em stock
M10
38.0 mm
1,367 € - 1,4391 € 5350 Em stock
M10
30.0 mm
1,2655 € - 1,332 € 16522 Em stock
M12
38.0 mm
0,6916 € - 0,728 € 14602 Em stock
M8
30.0 mm
0,7349 € - 0,7736 € 8 Em stock
M8
25.0 mm
  • de 3
Inserção roscada M8 Redonda 10.0 mm PP Preto

10351369

Intervalo de preços
3,9469 € - 3,7492 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código do material
    3926909790
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M8 Preto

10259702

Intervalo de preços
1,2196 € - 1,1585 €

Níveis de stock
2120 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M10 Preto

10259733

Intervalo de preços
1,1412 € - 1,084 €

Níveis de stock
8200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M10 Preto

10259740

Intervalo de preços
1,231 € - 1,1694 €

Níveis de stock
6600 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M12 Preto

10259795

Intervalo de preços
1,3647 € - 1,2965 €

Níveis de stock
6050 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M12 Preto

10259627

Intervalo de preços
0,9959 € - 0,946 €

Níveis de stock
9600 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M8 Preto

10259665

Intervalo de preços
0,8519 € - 0,8094 €

Níveis de stock
6556 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 Preto

10259580

Intervalo de preços
1,0072 € - 0,9568 €

Níveis de stock
4900 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M12 Preto

10259658

Intervalo de preços
1,5388 € - 1,4617 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M12 Preto

10259771

Intervalo de preços
1,097 € - 1,0422 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M8 Preto

10259696

Intervalo de preços
1,03 € - 0,9785 €

Níveis de stock
8487 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M10

10259498

Intervalo de preços
1,2196 € - 1,1585 €

Níveis de stock
10521 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M12 Preto

10259634

Intervalo de preços
1,1412 € - 1,0841 €

Níveis de stock
1813 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 Preto

10259535

Intervalo de preços
0,8733 € - 0,8297 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M8 Preto

10259672

Intervalo de preços
0,9061 € - 0,8608 €

Níveis de stock
10365 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 Preto

10259573

Intervalo de preços
0,916 € - 0,8702 €

Níveis de stock
13577 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M10 Preto

10259504

Intervalo de preços
1,4391 € - 1,367 €

Níveis de stock
5350 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M12 Preto

10259641

Intervalo de preços
1,332 € - 1,2655 €

Níveis de stock
16522 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8

10259412

Intervalo de preços
0,728 € - 0,6916 €

Níveis de stock
14602 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M8 Preto

10259382

Intervalo de preços
0,7736 € - 0,7349 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto