Menu Procurar

Pés ajustáveis - padrão/não articuláveis

Em stock

Pés ajustáveis - padrão/não articulado com uma base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de montagem Diâmetro da base Comprar
0,5969 € - 0,6283 € 3377 Em stock
M6
Tirante roscado
25.0 mm
0,7349 € - 0,7736 € 694 Em stock
M8
Tirante roscado
25.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 4010 Em stock
M8
Tirante roscado
25.0 mm
0,8189 € - 0,8619 € 8092 Em stock
M8
Tirante roscado
30.0 mm
0,6388 € - 0,6724 € 18159 Em stock
M8
Tirante roscado
25.0 mm
0,9785 € - 1,03 € 7568 Em stock
M8
Tirante roscado
25.0 mm
0,9136 € - 0,9616 € 5765 Em stock
M8
Tirante roscado
30.0 mm
1,0097 € - 1,0628 € 11150 Em stock
M10
Tirante roscado
30.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 4546 Em stock
M8
Tirante roscado
30.0 mm
1,6783 € - 1,7667 € 1046 Em stock
M8
Tirante roscado
38.0 mm
0,9041 € - 0,9517 € 2471 Em stock
M8
Tirante roscado
38.0 mm
0,766 € - 0,8063 € 12380 Em stock
M8
Tirante roscado
38.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 12221 Em stock
M10
Tirante roscado
30.0 mm
0,9568 € - 1,0072 € 2000 Em stock
M10
Tirante roscado
38.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 5200 Em stock
M8
Tirante roscado
38.0 mm
0,9244 € - 0,973 € 17330 Em stock
M10
Tirante roscado
30.0 mm
1,367 € - 1,4391 € 4950 Em stock
M10
Tirante roscado
30.0 mm
0,743 € - 0,7821 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Tirante roscado
38.0 mm
1,1382 € - 1,1981 € 534 Em stock
M10
Tirante roscado
38.0 mm
0,8702 € - 0,916 € 4377 Em stock
M10
Tirante roscado
38.0 mm
  • de 3
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M6 20.0 mm Preto

10259351

Intervalo de preços
0,6283 € - 0,5969 €

Níveis de stock
3377 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M8 55.0 mm Preto

10259382

Intervalo de preços
0,7736 € - 0,7349 €

Níveis de stock
694 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M8 70.0 mm Preto

10259399

Intervalo de preços
0,8733 € - 0,8297 €

Níveis de stock
4010 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M8 55.0 mm Preto

10259436

Intervalo de preços
0,8619 € - 0,8189 €

Níveis de stock
8092 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M8 25.0 mm Preto

10259368

Intervalo de preços
0,6724 € - 0,6388 €

Níveis de stock
18159 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
25.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 100.0 mm

10259405

Intervalo de preços
1,03 € - 0,9785 €

Níveis de stock
7568 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M8 70.0 mm Preto

10259443

Intervalo de preços
0,9616 € - 0,9136 €

Níveis de stock
5765 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M10 55.0 mm Preto

10259481

Intervalo de preços
1,0628 € - 1,0097 €

Níveis de stock
11150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M8 100.0 mm Preto

10259450

Intervalo de preços
1,2196 € - 1,1585 €

Níveis de stock
4546 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 100.0 mm Preto

10259559

Intervalo de preços
1,7667 € - 1,6783 €

Níveis de stock
1046 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 70.0 mm Preto

10259542

Intervalo de preços
0,9517 € - 0,9041 €

Níveis de stock
2471 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 40.0 mm Preto

10259528

Intervalo de preços
0,8063 € - 0,766 €

Níveis de stock
12380 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M10 70.0 mm

10259498

Intervalo de preços
1,2196 € - 1,1585 €

Níveis de stock
12221 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 55.0 mm Preto

10259580

Intervalo de preços
1,0072 € - 0,9568 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 55.0 mm Preto

10259535

Intervalo de preços
0,8733 € - 0,8297 €

Níveis de stock
5200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M10 40.0 mm Preto

10259474

Intervalo de preços
0,973 € - 0,9244 €

Níveis de stock
17330 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M10 25.0 mm Preto

10259504

Intervalo de preços
1,4391 € - 1,367 €

Níveis de stock
4950 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 25.0 mm Preto

10259511

Intervalo de preços
0,7821 € - 0,743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 70.0 mm Preto

10259597

Intervalo de preços
1,1981 € - 1,1382 €

Níveis de stock
534 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 40.0 mm Preto

10259573

Intervalo de preços
0,916 € - 0,8702 €

Níveis de stock
4377 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP