Menu Procurar

Pés ajustáveis - padrão/não articuláveis

Em stock

Pés ajustáveis - padrão/não articulado com uma base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de montagem Diâmetro da base Comprar
3,7492 € - 3,9469 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1,0097 € - 1,0628 € 8150 Em stock
M10
30.0 mm
0,5969 € - 0,6283 € 13777 Em stock
M6
25.0 mm
0,8189 € - 0,8619 € 7692 Em stock
M8
30.0 mm
1,2561 € - 1,3221 € 1529 Em stock
M10
38.0 mm
0,8093 € - 0,852 € 8578 Em stock
M10
38.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 1808 Em stock
M8
25.0 mm
0,766 € - 0,8063 € 12080 Em stock
M8
38.0 mm
0,6849 € - 0,7209 € 17 Em stock
M10
58.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 28737 Em stock
M12
48.0 mm
1,0422 € - 1,097 € 1700 Em stock
M12
48.0 mm
0,5603 € - 0,5898 € 2574 Em stock
M8
25.0 mm
0,9785 € - 1,03 € 6068 Em stock
M8
25.0 mm
0,9136 € - 0,9616 € 5759 Em stock
M8
30.0 mm
0,6388 € - 0,6724 € 17159 Em stock
M8
25.0 mm
1,0841 € - 1,1412 € 1813 Em stock
M12
38.0 mm
0,946 € - 0,9959 € 3003 Em stock
M12
48.0 mm
0,7349 € - 0,7736 € 8 Em stock
M8
25.0 mm
1,4751 € - 1,553 € 8149 Em stock
M12
48.0 mm
0,6916 € - 0,728 € 12409 Em stock
M8
25.0 mm
  • de 3
Inserção roscada M8 Redonda 10.0 mm PP Preto

10351369

Intervalo de preços
3,9469 € - 3,7492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código do material
    3926909790
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M10 Preto

10259481

Intervalo de preços
1,0628 € - 1,0097 €

Níveis de stock
8150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M6 Preto

10259351

Intervalo de preços
0,6283 € - 0,5969 €

Níveis de stock
13777 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M8 Preto

10259436

Intervalo de preços
0,8619 € - 0,8189 €

Níveis de stock
7692 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 Preto

10259603

Intervalo de preços
1,3221 € - 1,2561 €

Níveis de stock
1529 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 Preto

10259566

Intervalo de preços
0,852 € - 0,8093 €

Níveis de stock
8578 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M8 Preto

10259399

Intervalo de preços
0,8733 € - 0,8297 €

Níveis de stock
1808 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 Preto

10259528

Intervalo de preços
0,8063 € - 0,766 €

Níveis de stock
12080 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés ajustáveis 58.0 mm M10 Preto

10257876

Intervalo de preços
0,7209 € - 0,6849 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    58.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
  • Código do material
    3926909790
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M12 Preto

10259788

Intervalo de preços
1,2196 € - 1,1585 €

Níveis de stock
28737 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M12 Preto

10259771

Intervalo de preços
1,097 € - 1,0422 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés ajustáveis 25.0 mm M8 Preto

10280812

Intervalo de preços
0,5898 € - 0,5603 €

Níveis de stock
2574 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
  • Código do material
    7318190090
25.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8

10259405

Intervalo de preços
1,03 € - 0,9785 €

Níveis de stock
6068 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M8 Preto

10259443

Intervalo de preços
0,9616 € - 0,9136 €

Níveis de stock
5759 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M8 Preto

10259368

Intervalo de preços
0,6724 € - 0,6388 €

Níveis de stock
17159 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M12 Preto

10259634

Intervalo de preços
1,1412 € - 1,0841 €

Níveis de stock
1813 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M12 Preto

10259764

Intervalo de preços
0,9959 € - 0,946 €

Níveis de stock
3003 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M8 Preto

10259382

Intervalo de preços
0,7736 € - 0,7349 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M12 Preto

10259801

Intervalo de preços
1,553 € - 1,4751 €

Níveis de stock
8149 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M8 Preto

10259375

Intervalo de preços
0,728 € - 0,6916 €

Níveis de stock
12409 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto