Menu Procurar

Pés ajustáveis - padrão/não articuláveis

Em stock

Pés ajustáveis - padrão/não articulado com uma base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de montagem Diâmetro da base Comprar
3,7492 € - 3,9469 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1,367 € - 1,4391 € 5350 Em stock
M10
30.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 10821 Em stock
M10
30.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 4400 Em stock
M8
38.0 mm
0,8702 € - 0,916 € 14177 Em stock
M10
38.0 mm
0,8825 € - 0,9289 € 34400 Em stock
M12
38.0 mm
0,9041 € - 0,9517 € 2471 Em stock
M8
38.0 mm
0,9568 € - 1,0072 € 5000 Em stock
M10
38.0 mm
0,946 € - 0,9959 € 9600 Em stock
M12
38.0 mm
0,8094 € - 0,8519 € 6556 Em stock
M8
48.0 mm
1,4617 € - 1,5388 € 2800 Em stock
M12
38.0 mm
0,5969 € - 0,6283 € 13777 Em stock
M6
25.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 1808 Em stock
M8
25.0 mm
0,8189 € - 0,8619 € 7692 Em stock
M8
30.0 mm
0,9785 € - 1,03 € 6068 Em stock
M8
25.0 mm
0,9136 € - 0,9616 € 5759 Em stock
M8
30.0 mm
1,0097 € - 1,0628 € 13850 Em stock
M10
30.0 mm
0,766 € - 0,8063 € 11780 Em stock
M8
38.0 mm
0,8093 € - 0,852 € 8278 Em stock
M10
38.0 mm
1,2561 € - 1,3221 € 1529 Em stock
M10
38.0 mm
  • de 3
Inserção roscada M8 Redonda 10.0 mm PP Preto

10351369

Intervalo de preços
3,9469 € - 3,7492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código do material
    3926909790
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M10 Preto

10259504

Intervalo de preços
1,4391 € - 1,367 €

Níveis de stock
5350 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M10

10259498

Intervalo de preços
1,2196 € - 1,1585 €

Níveis de stock
10821 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 Preto

10259535

Intervalo de preços
0,8733 € - 0,8297 €

Níveis de stock
4400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 Preto

10259573

Intervalo de preços
0,916 € - 0,8702 €

Níveis de stock
14177 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M12 Preto

10259610

Intervalo de preços
0,9289 € - 0,8825 €

Níveis de stock
34400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 Preto

10259542

Intervalo de preços
0,9517 € - 0,9041 €

Níveis de stock
2471 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 Preto

10259580

Intervalo de preços
1,0072 € - 0,9568 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M12 Preto

10259627

Intervalo de preços
0,9959 € - 0,946 €

Níveis de stock
9600 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M8 Preto

10259665

Intervalo de preços
0,8519 € - 0,8094 €

Níveis de stock
6556 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M12 Preto

10259658

Intervalo de preços
1,5388 € - 1,4617 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M6 Preto

10259351

Intervalo de preços
0,6283 € - 0,5969 €

Níveis de stock
13777 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M8 Preto

10259399

Intervalo de preços
0,8733 € - 0,8297 €

Níveis de stock
1808 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M8 Preto

10259436

Intervalo de preços
0,8619 € - 0,8189 €

Níveis de stock
7692 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
25.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8

10259405

Intervalo de preços
1,03 € - 0,9785 €

Níveis de stock
6068 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M8 Preto

10259443

Intervalo de preços
0,9616 € - 0,9136 €

Níveis de stock
5759 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M10 Preto

10259481

Intervalo de preços
1,0628 € - 1,0097 €

Níveis de stock
13850 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 Preto

10259528

Intervalo de preços
0,8063 € - 0,766 €

Níveis de stock
11780 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 Preto

10259566

Intervalo de preços
0,852 € - 0,8093 €

Níveis de stock
8278 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 Preto

10259603

Intervalo de preços
1,3221 € - 1,2561 €

Níveis de stock
1529 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto