Menu Procurar

Pés ajustáveis - não articuláveis

Em stock

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
0,6916 € - 0,728 € 21816 Em stock
M8
40.0 mm
25.0 mm
0,6916 € - 0,728 € 7202 Em stock
M8
25.0 mm
30.0 mm
0,8702 € - 0,916 € 6746 Em stock
M10
40.0 mm
38.0 mm
0,8825 € - 0,9289 € 4707 Em stock
M12
25.0 mm
38.0 mm
0,8189 € - 0,8619 € 2656 Em stock
M8
55.0 mm
30.0 mm
0,9244 € - 0,973 € 38800 Em stock
M10
40.0 mm
30.0 mm
1,2656 € - 1,3319 € 44087 Em stock
M12
70.0 mm
38.0 mm
1,6783 € - 1,7667 € 73 Em stock
M8
100.0 mm
38.0 mm
1,2561 € - 1,3221 € 5094 Em stock
M10
100.0 mm
38.0 mm
1,4617 € - 1,5387 € 3679 Em stock
M12
100.0 mm
38.0 mm
0,7024 € - 0,7394 € 18245 Em stock
M8
25.0 mm
38.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
100.0 mm
48.0 mm
1,0345 € - 1,2772 € 4702 Em stock
M10
70.0 mm
48.0 mm
0,9136 € - 0,9616 € 3732 Em stock
M8
55.0 mm
48.0 mm
0,946 € - 0,9959 € 5535 Em stock
M12
40.0 mm
38.0 mm
0,8094 € - 0,8519 € 2394 Em stock
M8
25.0 mm
48.0 mm
0,766 € - 0,8063 € 2654 Em stock
M8
40.0 mm
38.0 mm
0,8093 € - 0,852 € 7451 Em stock
M10
25.0 mm
38.0 mm
0,9041 € - 0,9517 € 1767 Em stock
M8
70.0 mm
38.0 mm
0,9568 € - 1,0072 € 16854 Em stock
M10
55.0 mm
38.0 mm
  • de 3
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 40.0 mm Preto

10259825

Intervalo de preços
0,728 € - 0,6916 €

Níveis de stock
21816 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 25.0 mm

10259863

Intervalo de preços
0,728 € - 0,6916 €

Níveis de stock
7202 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 40.0 mm Preto

10260029

Intervalo de preços
0,916 € - 0,8702 €

Níveis de stock
6746 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 25.0 mm Preto

10260067

Intervalo de preços
0,9289 € - 0,8825 €

Níveis de stock
4707 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M8 55.0 mm Preto

10259887

Intervalo de preços
0,8619 € - 0,8189 €

Níveis de stock
2656 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M10 40.0 mm

10259924

Intervalo de preços
0,973 € - 0,9244 €

Níveis de stock
38800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 Polipropileno;Aço

10260098

Intervalo de preços
1,3319 € - 1,2656 €

Níveis de stock
44087 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 100.0 mm Preto

10260005

Intervalo de preços
1,7667 € - 1,6783 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 100.0 mm Preto

10260050

Intervalo de preços
1,3221 € - 1,2561 €

Níveis de stock
5094 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 100.0 mm Preto

10260104

Intervalo de preços
1,5387 € - 1,4617 €

Níveis de stock
3679 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 25.0 mm Preto

10259962

Intervalo de preços
0,7394 € - 0,7024 €

Níveis de stock
18245 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M8 100.0 mm Preto

10260159

Intervalo de preços
1,2196 € - 1,1585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 70.0 mm Preto

10260197

Intervalo de preços
1,2772 € - 1,0345 €

Níveis de stock
4702 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M8 55.0 mm Preto

10260135

Intervalo de preços
0,9616 € - 0,9136 €

Níveis de stock
3732 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 40.0 mm Preto

10260074

Intervalo de preços
0,9959 € - 0,946 €

Níveis de stock
5535 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M8 25.0 mm Preto

10260111

Intervalo de preços
0,8519 € - 0,8094 €

Níveis de stock
2394 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 40.0 mm Preto

10259979

Intervalo de preços
0,8063 € - 0,766 €

Níveis de stock
2654 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 25.0 mm Preto

10260012

Intervalo de preços
0,852 € - 0,8093 €

Níveis de stock
7451 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 70.0 mm Preto

10259993

Intervalo de preços
0,9517 € - 0,9041 €

Níveis de stock
1767 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 55.0 mm Preto

10260036

Intervalo de preços
1,0072 € - 0,9568 €

Níveis de stock
16854 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP