Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Comprimento da rosca | Diâmetro da base | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4858 € - 0,5114 € |
Solicite o prazo de entrega |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6956 € - 0,7323 € | 3772 Em stock |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,4953 € - 0,5214 € |
Solicite o prazo de entrega |
M10
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3546 € - 0,3732 € |
Solicite o prazo de entrega |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,766 € - 0,8063 € | 14 Em stock |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,2882 € - 0,3034 € |
Solicite o prazo de entrega |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6131 € - 0,6453 € |
Solicite o prazo de entrega |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,429 € - 0,4516 € |
Solicite o prazo de entrega |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3762 € - 0,396 € |
Solicite o prazo de entrega |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6253 € - 0,6581 € | 13 Em stock |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,5549 € - 0,5841 € |
Solicite o prazo de entrega |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2965 € - 1,3647 € | 6848 Em stock |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9136 € - 0,9616 € | 3732 Em stock |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9568 € - 1,0072 € | 5943 Em stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9461 € - 0,9958 € | 732 Em stock |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,5969 € - 0,6283 € | 12506 Em stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1585 € - 1,2196 € | 2400 Em stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0345 € - 1,2772 € | 4602 Em stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10260234 | 1,1585 € - 1,2196 € | 23149 Em stock |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 1,4617 € - 1,5387 € | 3379 Em stock |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar