Menu Procurar

Pés ajustáveis - não articuláveis

Em stock

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
1,2966 € - 1,3649 € 9065 Em stock
M10
100.0 mm
48.0 mm
1,4751 € - 1,553 € 3100 Em stock
M12
100.0 mm
48.0 mm
0,429 € - 0,4516 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
25.0 mm
0,3762 € - 0,396 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
40.0 mm
38.0 mm
0,6253 € - 0,6581 € 13 Em stock
M10
48.0 mm
0,4953 € - 0,5214 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
35.0 mm
0,4858 € - 0,5114 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
80.0 mm
38.0 mm
0,6956 € - 0,7323 € 4222 Em stock
M10
48.0 mm
0,2882 € - 0,3034 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
0,3546 € - 0,3732 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
35.0 mm
0,766 € - 0,8063 € 14 Em stock
M12
70.0 mm
38.0 mm
0,6131 € - 0,6453 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
80.0 mm
38.0 mm
0,5549 € - 0,5841 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
48.0 mm
0,6388 € - 0,6724 € 15289 Em stock
M8
25.0 mm
25.0 mm
0,6916 € - 0,728 € 20066 Em stock
M8
40.0 mm
25.0 mm
0,9785 € - 1,03 € 43566 Em stock
M8
100.0 mm
25.0 mm
0,9136 € - 0,9616 € 4525 Em stock
M8
70.0 mm
30.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 83083 Em stock
M8
70.0 mm
25.0 mm
0,9568 € - 1,0072 € 16054 Em stock
M10
55.0 mm
38.0 mm
0,946 € - 0,9959 € 5385 Em stock
M12
40.0 mm
38.0 mm
  • de 3
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 100.0 mm Preto

10260203

Intervalo de preços
1,3649 € - 1,2966 €

Níveis de stock
9065 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M12 100.0 mm Preto

10260258

Intervalo de preços
1,553 € - 1,4751 €

Níveis de stock
3100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés de baixo perfil 25.0 mm M10 Preto

10256879

Intervalo de preços
0,4516 € - 0,429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Cor
    Preto
  • Material completo da rosca
    Aço
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 40.0 mm Preto

10257807

Intervalo de preços
0,396 € - 0,3762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Swivel
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 Preto

10257999

Intervalo de preços
0,6581 € - 0,6253 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
  • Material completo da rosca
    Aço
Pés de baixo perfil 35.0 mm M10 Preto

10256848

Intervalo de preços
0,5214 € - 0,4953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
  • Material completo da rosca
    Aço
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 80.0 mm Preto

10257814

Intervalo de preços
0,5114 € - 0,4858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Swivel
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 Preto

10258002

Intervalo de preços
0,7323 € - 0,6956 €

Níveis de stock
4222 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
  • Material completo da rosca
    Aço
Pés de baixo perfil 25.0 mm M8 Preto

10256855

Intervalo de preços
0,3034 € - 0,2882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Cor
    Preto
  • Material completo da rosca
    Aço
Pés de baixo perfil 35.0 mm M8 Preto

10256862

Intervalo de preços
0,3732 € - 0,3546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
  • Material completo da rosca
    Aço
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 70.0 mm Preto

10257784

Intervalo de preços
0,8063 € - 0,766 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Swivel
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 80.0 mm Preto

10257777

Intervalo de preços
0,6453 € - 0,6131 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Swivel
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 Preto

10257982

Intervalo de preços
0,5841 € - 0,5549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
  • Material completo da rosca
    Aço
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 25.0 mm Preto

10259818

Intervalo de preços
0,6724 € - 0,6388 €

Níveis de stock
15289 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 40.0 mm Preto

10259825

Intervalo de preços
0,728 € - 0,6916 €

Níveis de stock
20066 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 100.0 mm Preto

10259856

Intervalo de preços
1,03 € - 0,9785 €

Níveis de stock
43566 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M8 70.0 mm Preto

10259894

Intervalo de preços
0,9616 € - 0,9136 €

Níveis de stock
4525 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 70.0 mm Preto

10259849

Intervalo de preços
0,8733 € - 0,8297 €

Níveis de stock
83083 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 55.0 mm Preto

10260036

Intervalo de preços
1,0072 € - 0,9568 €

Níveis de stock
16054 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 40.0 mm Preto

10260074

Intervalo de preços
0,9959 € - 0,946 €

Níveis de stock
5385 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP