Menu Procurar

Pés ajustáveis - não articuláveis

Em stock

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
0,6916 € - 0,728 € 7202 Em stock
M8
25.0 mm
30.0 mm
1,367 € - 1,4391 € 2728 Em stock
M10
100.0 mm
30.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 83283 Em stock
M8
70.0 mm
25.0 mm
0,9785 € - 1,03 € 33966 Em stock
M8
100.0 mm
25.0 mm
0,9136 € - 0,9616 € 4675 Em stock
M8
70.0 mm
30.0 mm
0,6916 € - 0,728 € 21116 Em stock
M8
40.0 mm
25.0 mm
0,6388 € - 0,6724 € 5789 Em stock
M8
25.0 mm
25.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 3571 Em stock
M8
100.0 mm
30.0 mm
0,8189 € - 0,8619 € 2656 Em stock
M8
55.0 mm
30.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 9100 Em stock
M10
70.0 mm
30.0 mm
0,9568 € - 1,0072 € 16854 Em stock
M10
55.0 mm
38.0 mm
0,9041 € - 0,9517 € 1767 Em stock
M8
70.0 mm
38.0 mm
0,8093 € - 0,852 € 3424 Em stock
M10
25.0 mm
30.0 mm
0,7024 € - 0,7394 € 17845 Em stock
M8
25.0 mm
38.0 mm
0,766 € - 0,8063 € 2944 Em stock
M8
40.0 mm
38.0 mm
0,946 € - 0,9959 € 5385 Em stock
M12
40.0 mm
38.0 mm
1,6783 € - 1,7667 € 73 Em stock
M8
100.0 mm
38.0 mm
1,0841 € - 1,1412 € 4759 Em stock
M12
55.0 mm
38.0 mm
1,0345 € - 1,2772 € 4602 Em stock
M10
70.0 mm
48.0 mm
0,9786 € - 1,0301 € 8275 Em stock
M8
70.0 mm
48.0 mm
  • de 3
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 25.0 mm

10259863

Intervalo de preços
0,728 € - 0,6916 €

Níveis de stock
7202 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M10 100.0 mm Preto

10259955

Intervalo de preços
1,4391 € - 1,367 €

Níveis de stock
2728 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 70.0 mm Preto

10259849

Intervalo de preços
0,8733 € - 0,8297 €

Níveis de stock
83283 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 100.0 mm Preto

10259856

Intervalo de preços
1,03 € - 0,9785 €

Níveis de stock
33966 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M8 70.0 mm Preto

10259894

Intervalo de preços
0,9616 € - 0,9136 €

Níveis de stock
4675 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 40.0 mm Preto

10259825

Intervalo de preços
0,728 € - 0,6916 €

Níveis de stock
21116 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 25.0 mm Preto

10259818

Intervalo de preços
0,6724 € - 0,6388 €

Níveis de stock
5789 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M8 100.0 mm Preto

10259900

Intervalo de preços
1,2196 € - 1,1585 €

Níveis de stock
3571 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M8 55.0 mm Preto

10259887

Intervalo de preços
0,8619 € - 0,8189 €

Níveis de stock
2656 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M10 70.0 mm Preto

10259948

Intervalo de preços
1,2196 € - 1,1585 €

Níveis de stock
9100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 55.0 mm Preto

10260036

Intervalo de preços
1,0072 € - 0,9568 €

Níveis de stock
16854 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 70.0 mm Preto

10259993

Intervalo de preços
0,9517 € - 0,9041 €

Níveis de stock
1767 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M10 25.0 mm Preto

10259917

Intervalo de preços
0,852 € - 0,8093 €

Níveis de stock
3424 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 25.0 mm Preto

10259962

Intervalo de preços
0,7394 € - 0,7024 €

Níveis de stock
17845 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 40.0 mm Preto

10259979

Intervalo de preços
0,8063 € - 0,766 €

Níveis de stock
2944 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 40.0 mm Preto

10260074

Intervalo de preços
0,9959 € - 0,946 €

Níveis de stock
5385 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 100.0 mm Preto

10260005

Intervalo de preços
1,7667 € - 1,6783 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 55.0 mm Preto

10260081

Intervalo de preços
1,1412 € - 1,0841 €

Níveis de stock
4759 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 70.0 mm Preto

10260197

Intervalo de preços
1,2772 € - 1,0345 €

Níveis de stock
4602 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M8 70.0 mm Preto

10260142

Intervalo de preços
1,0301 € - 0,9786 €

Níveis de stock
8275 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP