Menu Procurar

Pés ajustáveis - não articuláveis

Em stock

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
0,4953 € - 0,5214 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
35.0 mm
0,4858 € - 0,5114 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
80.0 mm
38.0 mm
0,3546 € - 0,3732 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
35.0 mm
0,6956 € - 0,7323 € 4522 Em stock
M10
48.0 mm
0,6131 € - 0,6453 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
80.0 mm
38.0 mm
0,3762 € - 0,396 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
40.0 mm
38.0 mm
0,6253 € - 0,6581 € 13 Em stock
M10
48.0 mm
0,2882 € - 0,3034 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
0,7349 € - 0,7736 € 9 Em stock
M8
55.0 mm
25.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 83283 Em stock
M8
70.0 mm
25.0 mm
0,9568 € - 1,0072 € 6143 Em stock
M10
40.0 mm
48.0 mm
0,9461 € - 0,9958 € 1452 Em stock
M12
25.0 mm
48.0 mm
0,5969 € - 0,6283 € 13506 Em stock
M6
20.0 mm
25.0 mm
1,0841 € - 1,1412 € 4759 Em stock
M12
55.0 mm
38.0 mm
0,8608 € - 0,9061 € 9104 Em stock
M8
40.0 mm
48.0 mm
0,8919 € - 0,9388 € 3444 Em stock
M10
25.0 mm
48.0 mm
0,8094 € - 0,8519 € 2394 Em stock
M8
25.0 mm
48.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
100.0 mm
48.0 mm
1,0345 € - 1,2772 € 4602 Em stock
M10
70.0 mm
48.0 mm
10260234 1,1585 € - 1,2196 € 23349 Em stock
M12
55.0 mm
48.0 mm
  • de 3
Pés de baixo perfil 35.0 mm M10 Preto

10256848

Intervalo de preços
0,5214 € - 0,4953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
  • Material completo da rosca
    Aço
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 80.0 mm Preto

10257814

Intervalo de preços
0,5114 € - 0,4858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Swivel
Pés de baixo perfil 35.0 mm M8 Preto

10256862

Intervalo de preços
0,3732 € - 0,3546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
  • Material completo da rosca
    Aço
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 Preto

10258002

Intervalo de preços
0,7323 € - 0,6956 €

Níveis de stock
4522 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
  • Material completo da rosca
    Aço
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 80.0 mm Preto

10257777

Intervalo de preços
0,6453 € - 0,6131 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Swivel
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 40.0 mm Preto

10257807

Intervalo de preços
0,396 € - 0,3762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Swivel
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 Preto

10257999

Intervalo de preços
0,6581 € - 0,6253 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
  • Material completo da rosca
    Aço
Pés de baixo perfil 25.0 mm M8 Preto

10256855

Intervalo de preços
0,3034 € - 0,2882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Cor
    Preto
  • Material completo da rosca
    Aço
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 55.0 mm Preto

10259832

Intervalo de preços
0,7736 € - 0,7349 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 70.0 mm Preto

10259849

Intervalo de preços
0,8733 € - 0,8297 €

Níveis de stock
83283 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 40.0 mm Preto

10260173

Intervalo de preços
1,0072 € - 0,9568 €

Níveis de stock
6143 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M12 25.0 mm Preto

10260210

Intervalo de preços
0,9958 € - 0,9461 €

Níveis de stock
1452 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M6 20.0 mm Preto

10260265

Intervalo de preços
0,6283 € - 0,5969 €

Níveis de stock
13506 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 55.0 mm Preto

10260081

Intervalo de preços
1,1412 € - 1,0841 €

Níveis de stock
4759 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M8 40.0 mm Preto

10260128

Intervalo de preços
0,9061 € - 0,8608 €

Níveis de stock
9104 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 25.0 mm Preto

10260166

Intervalo de preços
0,9388 € - 0,8919 €

Níveis de stock
3444 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M8 25.0 mm Preto

10260111

Intervalo de preços
0,8519 € - 0,8094 €

Níveis de stock
2394 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M8 100.0 mm Preto

10260159

Intervalo de preços
1,2196 € - 1,1585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 70.0 mm Preto

10260197

Intervalo de preços
1,2772 € - 1,0345 €

Níveis de stock
4602 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M12 55.0 mm Preto

10260234

Intervalo de preços
1,2196 € - 1,1585 €

Níveis de stock
23349 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP