Menu Procurar

Pega linear com bloqueio

Em produção

Os fechos de alça linear garantem que portas, painéis e compartimentos sejam fechados de forma segura e eficiente. Eles usam um mecanismo de movimento linear, no qual a alça aciona ou desaciona facilmente o fecho, garantindo uma segurança.

A fechadura oferece um fecho multiponto através da haste e dos adaptadores na aplicação com o mecanismo de fecho. Oferece uma excelente resistência ao desgaste, à corrosão e aos fatores ambientais.

A fechadura de alavanca móvel está instalada num painel com um tamanho padrão de passagem. A alavanca gira para cima e para baixo 70 graus para uma abertura e fecho simples.

  • Utilizado em indústrias como automóvel, equipamentos industriais e transporte.
Cor: Preto Código de série: SR204, SR504

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
64 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento da pega Largura da pega Tipo de chave Comprar
14,3816 € - 14,3816 € Solicite o prazo de entrega aqui
186.0 mm
36.0 mm
Chave quadrada de 8,0 mm
14,3816 € - 14,3816 € Solicite o prazo de entrega aqui
186.0 mm
36.0 mm
Chave - Leste
14,3178 € - 14,3178 € Solicite o prazo de entrega aqui
186.0 mm
36.0 mm
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
15,3701 € - 15,3701 € Solicite o prazo de entrega aqui
186.0 mm
36.0 mm
Chave quadrada de 8,0 mm
  • de 4
Pega linear Chave quadrada de 8,0 mm Aço 30.0 mm

20795931

Intervalo de preços
14,3816 € - 14,3816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    186.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
Pega linear Chave - Leste 186.0 mm 30.0 mm Aço

20795979

Intervalo de preços
14,3816 € - 14,3816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    186.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave - Leste
Pega linear Chave de ponta dupla de 5,0 mm Aço 30.0 mm

20796068

Intervalo de preços
14,3178 € - 14,3178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    186.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Pega linear Chave quadrada de 8,0 mm Aço 30.0 mm

20796099

Intervalo de preços
15,3701 € - 15,3701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    186.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm