Menu Procurar

Pega linear com bloqueio

Em produção

Os fechos de alça linear garantem que portas, painéis e compartimentos sejam fechados de forma segura e eficiente. Eles usam um mecanismo de movimento linear, no qual a alça aciona ou desaciona facilmente o fecho, garantindo uma segurança.

A fechadura oferece um fecho multiponto através da haste e dos adaptadores na aplicação com o mecanismo de fecho. Oferece uma excelente resistência ao desgaste, à corrosão e aos fatores ambientais.

A fechadura de alavanca móvel está instalada num painel com um tamanho padrão de passagem. A alavanca gira para cima e para baixo 70 graus para uma abertura e fecho simples.

  • Utilizado em indústrias como automóvel, equipamentos industriais e transporte.
Cor: Preto Código de série: SR204, SR504

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
64 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento da pega Largura da pega Tipo de chave Comprar
17,411 € - 17,411 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
36.0 mm
Chave - Leste
19,8026 € - 19,8026 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
36.0 mm
Chave Euro
18,4633 € - 18,4633 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
36.0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
18,4633 € - 18,4633 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
36.0 mm
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
19,0373 € - 19,0373 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
36.0 mm
Com chave para diferir
17,411 € - 17,411 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
36.0 mm
Chave quadrada de 8,0 mm
19,7388 € - 19,7388 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
36.0 mm
Chave Euro
15,3701 € - 15,3701 € Solicite o prazo de entrega aqui
186.0 mm
36.0 mm
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
15,3701 € - 15,3701 € Solicite o prazo de entrega aqui
186.0 mm
36.0 mm
Chave triangular de 9,0 mm
19,7388 € - 19,7388 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
36.0 mm
Chaves iguais
17,411 € - 17,411 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
36.0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
18,4633 € - 18,4633 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
36.0 mm
Chave quadrada de 8,0 mm
17,411 € - 17,411 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
36.0 mm
Chave triangular de 9,0 mm
18,4633 € - 18,4633 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
36.0 mm
Chave triangular de 9,0 mm
20,1534 € - 20,1534 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
36.0 mm
Com chave para diferir
19,5794 € - 19,5794 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
36.0 mm
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
19,5794 € - 19,5794 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
36.0 mm
Chave - Leste
15,689 € - 15,689 € Solicite o prazo de entrega aqui
186.0 mm
36.0 mm
Chave Euro
13,3293 € - 13,3293 € Solicite o prazo de entrega aqui
186.0 mm
36.0 mm
Chave - Leste
17,0283 € - 17,0283 € Solicite o prazo de entrega aqui
186.0 mm
36.0 mm
Com chave para diferir
  • de 4
Pega linear Chave - Leste 288.0 mm 30.0 mm Aço

20795641

Intervalo de preços
17,411 € - 17,411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave - Leste
Pega linear Chave Euro Aço 30.0 mm

20795702

Intervalo de preços
19,8026 € - 19,8026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave Euro
Pega linear Chave de ponta dupla de 3,0 mm Aço 30.0 mm

20795573

Intervalo de preços
18,4633 € - 18,4633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
Pega linear Chave de ponta dupla de 5,0 mm 288.0 mm 30.0 mm Aço

20795597

Intervalo de preços
18,4633 € - 18,4633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Pega linear Com chave para diferir 288.0 mm 30.0 mm Aço

20795528

Intervalo de preços
19,0373 € - 19,0373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Com chave para diferir
Pega linear Chave quadrada de 8,0 mm Aço 30.0 mm

20795603

Intervalo de preços
17,411 € - 17,411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
Pega linear Chave Euro Aço 30.0 mm

20795559

Intervalo de preços
19,7388 € - 19,7388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave Euro
Pega linear Chave de ponta dupla de 5,0 mm Aço 30.0 mm

20796075

Intervalo de preços
15,3701 € - 15,3701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    186.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Pega linear Chave triangular de 9,0 mm Aço 30.0 mm

20796112

Intervalo de preços
15,3701 € - 15,3701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    186.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 9,0 mm
Pega linear Chaves iguais 288.0 mm 30.0 mm Aço

20795511

Intervalo de preços
19,7388 € - 19,7388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chaves iguais
Pega linear Chave de ponta dupla de 3,0 mm Aço 30.0 mm

20795566

Intervalo de preços
17,411 € - 17,411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
Pega linear Chave quadrada de 8,0 mm Aço 30.0 mm

20795610

Intervalo de preços
18,4633 € - 18,4633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
Pega linear Chave triangular de 9,0 mm Aço 30.0 mm

20795627

Intervalo de preços
17,411 € - 17,411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 9,0 mm
Pega linear Chave triangular de 9,0 mm Aço 30.0 mm

20795634

Intervalo de preços
18,4633 € - 18,4633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 9,0 mm
Pega linear Com chave para diferir 288.0 mm 30.0 mm Aço

20795689

Intervalo de preços
20,1534 € - 20,1534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Com chave para diferir
Pega linear Chave de ponta dupla de 5,0 mm Aço 30.0 mm

20795757

Intervalo de preços
19,5794 € - 19,5794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Pega linear Chave - Leste 288.0 mm 30.0 mm Aço

20795818

Intervalo de preços
19,5794 € - 19,5794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave - Leste
Pega linear Chave Euro Aço 30.0 mm

20795870

Intervalo de preços
15,689 € - 15,689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    186.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave Euro
Pega linear Chave - Leste 186.0 mm 30.0 mm Aço

20795962

Intervalo de preços
13,3293 € - 13,3293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    186.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave - Leste
Pega linear Com chave para diferir 186.0 mm 30.0 mm Aço

20796013

Intervalo de preços
17,0283 € - 17,0283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    186.0 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Com chave para diferir