Menu Procurar

Pé nivelador de montagem por parafuso - base rígida de metal

Em stock

Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de base Cor Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
26,6358 € - 58,8748 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
50.0 mm
24,5861 € - 54,3428 € 3 Em stock
M10
40.0 mm
30,5034 € - 32,1076 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
60.0 mm
110,1739 € - 115,978 € 10 Em stock
M20
Rigid
Preto
150.0 mm
123.0 mm
80,5202 € - 84,7638 € 8 Em stock
M16
Rigid
Preto
150.0 mm
123.0 mm
85,5466 € - 90,058 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Rigid
Preto
150.0 mm
123.0 mm
26,7684 € - 28,1782 € 22 Em stock
M12
50.0 mm
57,4225 € - 60,4481 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
80.0 mm
26,4761 € - 27,8666 € 25 Em stock
M16 x 100
124.0 mm
27,0169 € - 28,4383 € 36 Em stock
M20 x 100
124.0 mm
30,8163 € - 32,4411 € 41 Em stock
M12
50.0 mm
82,4257 € - 86,7646 € 8 Em stock
M20
120.0 mm
81,5554 € - 85,8402 € Solicite o prazo de entrega aqui
M24
200.0 mm
120.0 mm
80,5202 € - 84,7638 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Rigid
Preto
100.0 mm
123.0 mm
76,2715 € - 80,2833 € 34 Em stock
M16
Rigid
Preto
100.0 mm
123.0 mm
2,3279 € - 2,4503 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Rigid
Preto
60.0 mm
46.0 mm
27,5422 € - 28,9945 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Rigid
Preto
150.0 mm
124.0 mm
27,5422 € - 28,9945 € 7 Em stock
M20
Rigid
Preto
150.0 mm
124.0 mm
21,0429 € - 46,5148 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
40.0 mm
105,9355 € - 111,5078 € 8 Em stock
M16
Rigid
Preto
150.0 mm
123.0 mm
  • de 5
Pés reguláveis não articulados 50.0 mm M10

10300350

Intervalo de preços
58,8748 € - 26,6358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da haste
    80.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    7326909890
Pés reguláveis não articulados 40.0 mm M10

10300343

Intervalo de preços
54,3428 € - 24,5861 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Comprimento da haste
    60.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    7326909890
Pés reguláveis não articulados 60.0 mm M12

10300381

Intervalo de preços
32,1076 € - 30,5034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Comprimento da haste
    125.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    7326909890
Pés ajustáveis 123.0 mm M20 150.0 mm Preto

10274804

Intervalo de preços
115,978 € - 110,1739 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    123.0 mm
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 123.0 mm M16 150.0 mm Preto

10274750

Intervalo de preços
84,7638 € - 80,5202 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    123.0 mm
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 123.0 mm M20 150.0 mm Preto

10274798

Intervalo de preços
90,058 € - 85,5466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    123.0 mm
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
Pés reguláveis não articulados 50.0 mm M12

10300374

Intervalo de preços
28,1782 € - 26,7684 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da haste
    75.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    7326909890
Pés reguláveis não articulados 80.0 mm M16

10300398

Intervalo de preços
60,4481 € - 57,4225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da haste
    150.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    7326909890
Pés ajustáveis 124.0 mm M16 x 100

10274651

Intervalo de preços
27,8666 € - 26,4761 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 100
  • Diâmetro da base
    124.0 mm
  • Código do material
    7318159589
Pés ajustáveis 124.0 mm M20 x 100

10274699

Intervalo de preços
28,4383 € - 27,0169 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20 x 100
  • Diâmetro da base
    124.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Pés reguláveis não articulados 50.0 mm M12

10300367

Intervalo de preços
32,4411 € - 30,8163 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da haste
    50.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    7326909890
Pés reguláveis não articulados 120.0 mm M20

10300404

Intervalo de preços
86,7646 € - 82,4257 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    120.0 mm
  • Comprimento da haste
    200.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    7326909890
Pés de baixo perfil 120.0 mm M24 200.0 mm

10300329

Intervalo de preços
85,8402 € - 81,5554 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Diâmetro da base
    120.0 mm
  • Comprimento da rosca
    200.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Pés ajustáveis 123.0 mm M20 100.0 mm Preto

10274774

Intervalo de preços
84,7638 € - 80,5202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    123.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 123.0 mm M16 100.0 mm Preto

10274736

Intervalo de preços
80,2833 € - 76,2715 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    123.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 46.0 mm M10 60.0 mm Preto

10255223

Intervalo de preços
2,4503 € - 2,3279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    46.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 124.0 mm M16 150.0 mm Preto

10274675

Intervalo de preços
28,9945 € - 27,5422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    124.0 mm
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 124.0 mm M20 150.0 mm Preto

10274712

Intervalo de preços
28,9945 € - 27,5422 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    124.0 mm
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Rigid
Pés reguláveis não articulados 40.0 mm M8

10300336

Intervalo de preços
46,5148 € - 21,0429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Comprimento da haste
    60.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    7326909890
Pés ajustáveis 123.0 mm M16 150.0 mm Preto

10274767

Intervalo de preços
111,5078 € - 105,9355 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    123.0 mm
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid