Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Tipo de base | Cor | Comprimento da rosca | Diâmetro da base | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,2715 € - 80,2833 € | 34 Em stock |
M16
|
Rigid
|
Preto
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 80,5202 € - 84,7638 € |
Solicite o prazo de entrega |
M20
|
Rigid
|
Preto
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 81,5554 € - 85,8402 € |
Solicite o prazo de entrega |
M24
|
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 2,3279 € - 2,4503 € |
Solicite o prazo de entrega |
M10
|
Rigid
|
Preto
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 10255216 | 0,7351 € - 0,7738 € |
Solicite o prazo de entrega |
M10
|
Rigid
|
Preto
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
| 46,6178 € - 49,0692 € | 11 Em stock |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 48,7241 € - 51,2888 € | 1 Em stock |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 27,5422 € - 28,9945 € |
Solicite o prazo de entrega |
M16
|
Rigid
|
Preto
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 0,7124 € - 1,5748 € | 500 Em stock |
M10
|
Metal Rigid
|
Preto
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 50,8459 € - 53,5291 € | 6 Em stock |
M16
|
Rigid
|
Preto
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 50,8459 € - 53,5291 € |
Solicite o prazo de entrega |
M20
|
Rigid
|
Preto
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 30,8163 € - 32,4411 € | 41 Em stock |
M12
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 82,4257 € - 86,7646 € | 8 Em stock |
M20
|
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 27,0169 € - 28,4383 € | 28 Em stock |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 26,4761 € - 27,8666 € | 25 Em stock |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 27,5422 € - 28,9945 € | 73 Em stock |
M20
|
Rigid
|
Preto
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 80,5202 € - 84,7638 € | 8 Em stock |
M16
|
Rigid
|
Preto
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 85,5466 € - 90,058 € |
Solicite o prazo de entrega |
M20
|
Rigid
|
Preto
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 24,5861 € - 54,3428 € | 3 Em stock |
M10
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 105,9355 € - 111,5078 € | 8 Em stock |
M16
|
Rigid
|
Preto
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar