Menu Procurar

Pé nivelador de montagem por parafuso - base rígida de metal

Em stock

Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de base Cor Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
0,613 € - 1,3552 € 508 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
35.0 mm
17.0 mm
0,6293 € - 1,391 € 2000 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
35.0 mm
20.0 mm
0,6118 € - 1,3523 € 2461 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
20.0 mm
27.0 mm
0,7446 € - 1,6459 € 530 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
25.0 mm
30.0 mm
0,8466 € - 1,8725 € 1150 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
25.0 mm
30.0 mm
0,6823 € - 1,5079 € 48 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
45.0 mm
20.0 mm
0,8471 € - 1,873 € 1280 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
35.0 mm
30.0 mm
1,3189 € - 2,9164 € 1600 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
105.0 mm
17.0 mm
0,5238 € - 1,1578 € 2066 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
25.0 mm
17.0 mm
0,8377 € - 1,8519 € 5520 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
55.0 mm
27.0 mm
0,5022 € - 1,1099 € 500 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
15.0 mm
25.0 mm
0,3898 € - 0,8616 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Hexagonal
Preto
25.0 mm
20.0 mm
0,827 € - 1,8272 € 3470 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
45.0 mm
30.0 mm
0,8202 € - 1,8128 € 952 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
75.0 mm
17.0 mm
0,6929 € - 1,5318 € 1150 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
25.0 mm
25.0 mm
0,4981 € - 1,1009 € 1680 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
35.0 mm
17.0 mm
0,7575 € - 1,6752 € 2020 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
15.0 mm
30.0 mm
0,6821 € - 1,5079 € 1050 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
55.0 mm
17.0 mm
1,3941 € - 3,0817 € 820 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
105.0 mm
27.0 mm
0,6035 € - 1,3348 € 100 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
35.0 mm
25.0 mm
  • de 5
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M10 35.0 mm Preto

10290521

Intervalo de preços
1,3552 € - 0,613 €

Níveis de stock
508 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
20.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 35.0 mm

10290651

Intervalo de preços
1,391 € - 0,6293 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
27.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M10 20.0 mm

10290750

Intervalo de preços
1,3523 € - 0,6118 €

Níveis de stock
2461 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 25.0 mm

10290866

Intervalo de preços
1,6459 € - 0,7446 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 30.0 mm M10 25.0 mm Preto

10290903

Intervalo de preços
1,8725 € - 0,8466 €

Níveis de stock
1150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
20.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 45.0 mm

10290668

Intervalo de preços
1,5079 € - 0,6823 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 30.0 mm M10 35.0 mm Preto

10290910

Intervalo de preços
1,873 € - 0,8471 €

Níveis de stock
1280 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M10 105.0 mm Preto

10290576

Intervalo de preços
2,9164 € - 1,3189 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    105.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M10 25.0 mm Preto

10290514

Intervalo de preços
1,1578 € - 0,5238 €

Níveis de stock
2066 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 27.0 mm M10 55.0 mm Preto

10290798

Intervalo de preços
1,8519 € - 0,8377 €

Níveis de stock
5520 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M8 15.0 mm Preto

10290675

Intervalo de preços
1,1099 € - 0,5022 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 20.0 mm M6 25.0 mm Preto

10290606

Intervalo de preços
0,8616 € - 0,3898 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 30.0 mm M8 45.0 mm Preto

10290880

Intervalo de preços
1,8272 € - 0,827 €

Níveis de stock
3470 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M10 75.0 mm Preto

10290569

Intervalo de preços
1,8128 € - 0,8202 €

Níveis de stock
952 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    75.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M10 25.0 mm Preto

10290729

Intervalo de preços
1,5318 € - 0,6929 €

Níveis de stock
1150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M8 35.0 mm Preto

10290507

Intervalo de preços
1,1009 € - 0,4981 €

Níveis de stock
1680 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 30.0 mm M10 15.0 mm Preto

10290897

Intervalo de preços
1,6752 € - 0,7575 €

Níveis de stock
2020 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M10 55.0 mm Preto

10290545

Intervalo de preços
1,5079 € - 0,6821 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
27.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M10 105.0 mm

10290828

Intervalo de preços
3,0817 € - 1,3941 €

Níveis de stock
820 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    105.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M8 35.0 mm Preto

10290699

Intervalo de preços
1,3348 € - 0,6035 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal