Menu Procurar

Pé nivelador de montagem por parafuso - base rígida de metal

Em stock

Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de base Cor Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
0,6035 € - 1,3348 € 3100 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
35.0 mm
25.0 mm
1,3941 € - 3,0817 € 820 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
105.0 mm
27.0 mm
1,3189 € - 2,9164 € 1600 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
105.0 mm
17.0 mm
0,4736 € - 1,0472 € 4400 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
25.0 mm
17.0 mm
0,551 € - 0,5801 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Hexagonal
Preto
25.0 mm
20.0 mm
0,8159 € - 0,859 € 190 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
45.0 mm
25.0 mm
0,6519 € - 1,442 € 200 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
15.0 mm
25.0 mm
0,5537 € - 1,2236 € 250 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
25.0 mm
25.0 mm
0,9717 € - 2,1481 € 9094 Em stock
M12
Hexagonal
Preto
25.0 mm
27.0 mm
0,7735 € - 1,7118 € 1580 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
35.0 mm
30.0 mm
0,8202 € - 1,8128 € 952 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
75.0 mm
17.0 mm
0,8466 € - 1,8725 € 950 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
25.0 mm
30.0 mm
0,3898 € - 0,8616 € 11400 Em stock
M6
Hexagonal
Preto
25.0 mm
20.0 mm
0,9191 € - 2,0315 € 1001 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
75.0 mm
27.0 mm
0,6118 € - 1,3523 € 2400 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
20.0 mm
27.0 mm
1,6514 € - 3,6503 € 378 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
145.0 mm
27.0 mm
0,7446 € - 1,6459 € 530 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
25.0 mm
30.0 mm
0,5022 € - 1,1099 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Hexagonal
Preto
15.0 mm
25.0 mm
0,6672 € - 1,4749 € 300 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
25.0 mm
27.0 mm
0,5751 € - 1,2716 € 850 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
15.0 mm
20.0 mm
  • de 5
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M8 35.0 mm Preto

10290699

Intervalo de preços
1,3348 € - 0,6035 €

Níveis de stock
3100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
27.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M10 105.0 mm

10290828

Intervalo de preços
3,0817 € - 1,3941 €

Níveis de stock
820 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    105.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M10 105.0 mm Preto

10290576

Intervalo de preços
2,9164 € - 1,3189 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    105.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M8 25.0 mm Preto

10290491

Intervalo de preços
1,0472 € - 0,4736 €

Níveis de stock
4400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 20.0 mm M8 25.0 mm Preto

10290644

Intervalo de preços
0,5801 € - 0,551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M10 45.0 mm Preto

10290743

Intervalo de preços
0,859 € - 0,8159 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M10 15.0 mm Preto

10290712

Intervalo de preços
1,442 € - 0,6519 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
25.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 25.0 mm

10290682

Intervalo de preços
1,2236 € - 0,5537 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 27.0 mm M12 25.0 mm Preto

10290842

Intervalo de preços
2,1481 € - 0,9717 €

Níveis de stock
9094 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 30.0 mm M8 35.0 mm Preto

10290873

Intervalo de preços
1,7118 € - 0,7735 €

Níveis de stock
1580 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M10 75.0 mm Preto

10290569

Intervalo de preços
1,8128 € - 0,8202 €

Níveis de stock
952 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    75.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 30.0 mm M10 25.0 mm Preto

10290903

Intervalo de preços
1,8725 € - 0,8466 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 20.0 mm M6 25.0 mm Preto

10290606

Intervalo de preços
0,8616 € - 0,3898 €

Níveis de stock
11400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 27.0 mm M10 75.0 mm Preto

10290811

Intervalo de preços
2,0315 € - 0,9191 €

Níveis de stock
1001 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    75.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
27.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M10 20.0 mm

10290750

Intervalo de preços
1,3523 € - 0,6118 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 27.0 mm M10 145.0 mm Preto

10290835

Intervalo de preços
3,6503 € - 1,6514 €

Níveis de stock
378 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    145.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 25.0 mm

10290866

Intervalo de preços
1,6459 € - 0,7446 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M8 15.0 mm Preto

10290675

Intervalo de preços
1,1099 € - 0,5022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 27.0 mm M10 25.0 mm Preto

10290767

Intervalo de preços
1,4749 € - 0,6672 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
20.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 15.0 mm

10290637

Intervalo de preços
1,2716 € - 0,5751 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal