Menu Procurar

Pé nivelador de montagem por parafuso - base rígida de metal

Em stock

Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de base Cor Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
0,8377 € - 1,8519 € 5520 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
55.0 mm
27.0 mm
0,6741 € - 1,4898 € 880 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
45.0 mm
17.0 mm
0,6674 € - 1,4749 € 1100 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
35.0 mm
27.0 mm
0,4277 € - 0,9454 € 800 Em stock
M6
Hexagonal
Preto
55.0 mm
20.0 mm
0,8771 € - 1,9388 € 81 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
45.0 mm
30.0 mm
0,7575 € - 1,6752 € 2020 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
15.0 mm
30.0 mm
0,6821 € - 1,5079 € 1050 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
55.0 mm
17.0 mm
1,3941 € - 3,0817 € 820 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
105.0 mm
27.0 mm
0,6035 € - 1,3348 € 3100 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
35.0 mm
25.0 mm
2,7748 € - 2,9212 € 380 Em stock
M6
Hexagonal
Preto
18.0 mm
36.0 mm
2,8566 € - 3,0051 € 936 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
18.0 mm
36.0 mm
2,9643 € - 3,1192 € 4657 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
38.0 mm
36.0 mm
0,4736 € - 1,0472 € 4400 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
25.0 mm
17.0 mm
0,551 € - 0,5801 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Hexagonal
Preto
25.0 mm
20.0 mm
0,8159 € - 0,859 € 190 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
45.0 mm
25.0 mm
0,9191 € - 2,0315 € 1001 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
75.0 mm
27.0 mm
0,4114 € - 0,9094 € 10400 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
15.0 mm
17.0 mm
0,6929 € - 1,5318 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Hexagonal
Preto
25.0 mm
25.0 mm
0,4981 € - 1,1009 € 880 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
35.0 mm
17.0 mm
0,5022 € - 1,1099 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Hexagonal
Preto
15.0 mm
25.0 mm
  • de 5
Pés reguláveis hexagonais 27.0 mm M10 55.0 mm Preto

10290798

Intervalo de preços
1,8519 € - 0,8377 €

Níveis de stock
5520 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M10 45.0 mm Preto

10290538

Intervalo de preços
1,4898 € - 0,6741 €

Níveis de stock
880 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 27.0 mm M10 35.0 mm Preto

10290774

Intervalo de preços
1,4749 € - 0,6674 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 20.0 mm M6 55.0 mm Preto

10290620

Intervalo de preços
0,9454 € - 0,4277 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 30.0 mm M10 45.0 mm Preto

10290927

Intervalo de preços
1,9388 € - 0,8771 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 30.0 mm M10 15.0 mm Preto

10290897

Intervalo de preços
1,6752 € - 0,7575 €

Níveis de stock
2020 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M10 55.0 mm Preto

10290545

Intervalo de preços
1,5079 € - 0,6821 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
27.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M10 105.0 mm

10290828

Intervalo de preços
3,0817 € - 1,3941 €

Níveis de stock
820 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    105.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M8 35.0 mm Preto

10290699

Intervalo de preços
1,3348 € - 0,6035 €

Níveis de stock
3100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Octogonal Octogonal Pés niveladores de montagem por parafuso M6 18.0 mm

10291597

Intervalo de preços
2,9212 € - 2,7748 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    36.0 mm
  • Comprimento da haste
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Material base
    Borracha
Pés ajustáveis Octogonal 36.0 mm M8 38.0 mm Borracha

10291610

Intervalo de preços
3,0051 € - 2,8566 €

Níveis de stock
936 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    36.0 mm
  • Comprimento da haste
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Material base
    Borracha
Pés ajustáveis Octogonal 36.0 mm M8 18.0 mm Borracha

10291627

Intervalo de preços
3,1192 € - 2,9643 €

Níveis de stock
4657 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    36.0 mm
  • Comprimento da haste
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    38.0 mm
  • Material base
    Borracha
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M8 25.0 mm Preto

10290491

Intervalo de preços
1,0472 € - 0,4736 €

Níveis de stock
4400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 20.0 mm M8 25.0 mm Preto

10290644

Intervalo de preços
0,5801 € - 0,551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M10 45.0 mm Preto

10290743

Intervalo de preços
0,859 € - 0,8159 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 27.0 mm M10 75.0 mm Preto

10290811

Intervalo de preços
2,0315 € - 0,9191 €

Níveis de stock
1001 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    75.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M8 15.0 mm Preto

10290484

Intervalo de preços
0,9094 € - 0,4114 €

Níveis de stock
10400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M10 25.0 mm Preto

10290729

Intervalo de preços
1,5318 € - 0,6929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M8 35.0 mm Preto

10290507

Intervalo de preços
1,1009 € - 0,4981 €

Níveis de stock
880 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M8 15.0 mm Preto

10290675

Intervalo de preços
1,1099 € - 0,5022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal