Menu Procurar

Patins tipo sela com base de feltro

Em stock

Os patins tipo sela, também referidos como bases tipo sela, ajustam-se à tubagem e foram concebidos para auxiliar o movimento, protegendo as superfícies de dados provocados por riscos. Fabricados em estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), contam com uma base em feltro que desliza numa vasta gama de superfícies. A ligação do tubo tem a forma de uma sela e a base é retangular.

A nossa gama de patins em forma de sela conta com duas opções de cor: transparente e preto.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do tubo Comprimento total Cor Altura geral Comprar
10302682 0,9326 € - 0,9816 € 9163 Em stock
20.2 mm
51.0 mm
Transparente
9.0 mm
0,3778 € - 0,3977 € 5935 Em stock
13.0 mm
30.0 mm
Preto
7.5 mm
1,0747 € - 1,1312 € 8868 Em stock
28.6 mm
50.0 mm
Transparente
8.5 mm
0,5629 € - 0,5925 € 238 Em stock
12.7 mm
44.0 mm
Transparente
8.5 mm
0,7943 € - 0,8363 € 5200 Em stock
19.0 mm
50.0 mm
Transparente
8.5 mm
0,7405 € - 0,7792 € 3702 Em stock
16.0 mm
50.0 mm
Transparente
8.5 mm
Bases tipo sela Retangular 20.2 mm 51.0 mm ABS;Feltro

10302682

Intervalo de preços
0,9816 € - 0,9326 €

Níveis de stock
9163 Em stock
Características
  • Largura total
    20.6 mm
  • Altura geral
    9.0 mm
  • Comprimento total
    51.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.2 mm
  • Forma da base
    Retangular
Bases tipo sela Retangular 13.0 mm 30.0 mm ABS;Feltro

10302729

Intervalo de preços
0,3977 € - 0,3778 €

Níveis de stock
5935 Em stock
Características
  • Largura total
    14.0 mm
  • Altura geral
    7.5 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    13.0 mm
  • Forma da base
    Retangular
Bases tipo sela Retangular 28.6 mm 50.0 mm ABS;Feltro

10302675

Intervalo de preços
1,1312 € - 1,0747 €

Níveis de stock
8868 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.5 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.6 mm
  • Forma da base
    Retangular
  • Cor
    Transparente
Bases tipo sela Retangular 12.7 mm 44.0 mm ABS;Feltro

10302712

Intervalo de preços
0,5925 € - 0,5629 €

Níveis de stock
238 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.5 mm
  • Comprimento total
    44.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    12.7 mm
  • Forma da base
    Retangular
  • Cor
    Transparente
Bases tipo sela Retangular 19.0 mm 50.0 mm ABS;Feltro

10302699

Intervalo de preços
0,8363 € - 0,7943 €

Níveis de stock
5200 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.5 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    19.0 mm
  • Forma da base
    Retangular
  • Cor
    Transparente
Bases tipo sela Retangular 16.0 mm 50.0 mm ABS;Feltro

10302705

Intervalo de preços
0,7792 € - 0,7405 €

Níveis de stock
3702 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.5 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    16.0 mm
  • Forma da base
    Retangular
  • Cor
    Transparente