Menu Procurar

Patins - inclinação ajustável.

Em stock

Patins de inclinação regulável fabricados em polipropileno (PP) preto com esfera de inclinação e rebite em aço zincado brilhante. Estes patins de inclinação são ideais para aplicações em ângulo e pode ser regulados para a utilização em superfícies de chão irregular.

Adequados para a utilização com os elementos roscados.

  • Os tamanhos de rosca incluem M6, M8 e M10.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
1,1129 € - 1,1711 € 102 Em stock
M8
25.0 mm
1,9223 € - 2,0235 € 5104 Em stock
M10
47.5 mm
1,3196 € - 1,3895 € 4 Em stock
M8
38.0 mm
1,3196 € - 1,3895 € 5544 Em stock
M8
38.0 mm
10186862 1,3938 € - 1,467 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
47.5 mm
2,3144 € - 5,1162 € 3450 Em stock
M6
25.0 mm
1,9901 € - 2,0946 € 2120 Em stock
M10
25.0 mm
1,8136 € - 1,9094 € 2475 Em stock
M10
25.0 mm
1,8276 € - 1,9234 € 13781 Em stock
M10
32.0 mm
1,8276 € - 1,9234 € 14634 Em stock
M10
32.0 mm
2,3549 € - 5,2058 € 19200 Em stock
M6
32.5 mm
1,8406 € - 1,9374 € 9743 Em stock
M10
38.0 mm
1,9223 € - 2,0235 € 36174 Em stock
M10
47.5 mm
1,8406 € - 1,9374 € 990 Em stock
M10
38.0 mm
1,9223 € - 2,0235 € 2940 Em stock
M10
47.5 mm
1,8276 € - 1,9234 € 3402 Em stock
M10
32.0 mm
1,8136 € - 1,9094 € 4277 Em stock
M10
25.0 mm
1,3077 € - 1,3766 € 4799 Em stock
M8
32.0 mm
1,3938 € - 1,467 € 3084 Em stock
M8
47.5 mm
1,3077 € - 1,3766 € 13000 Em stock
M8
32.0 mm
  • de 2
Pés reguláveis rotativos 25.0 mm M8 Preto

10186794

Intervalo de preços
1,1711 € - 1,1129 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo da rosca
    Aço carbono
  • Material completo da base
    Polipropileno
Pés reguláveis rotativos 47.5 mm M10 Preto

10186909

Intervalo de preços
2,0235 € - 1,9223 €

Níveis de stock
5104 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    47.5 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo da rosca
    Aço carbono
  • Material completo da base
    Polipropileno
Pés reguláveis rotativos 38.0 mm M8 Preto

10186855

Intervalo de preços
1,3895 € - 1,3196 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo da rosca
    Aço carbono
  • Material completo da base
    Polipropileno
Pés reguláveis rotativos 38.0 mm M8 Preto

10186817

Intervalo de preços
1,3895 € - 1,3196 €

Níveis de stock
5544 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo da rosca
    Aço carbono
  • Material completo da base
    Polipropileno
Pés reguláveis rotativos 47.5 mm M8 Preto

10186862

Intervalo de preços
1,467 € - 1,3938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    47.5 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo da rosca
    Aço carbono
  • Material completo da base
    Polipropileno
Pés reguláveis rotativos 25.0 mm M6 Preto

10252536

Intervalo de preços
5,1162 € - 2,3144 €

Níveis de stock
3450 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo da rosca
    Aço carbono
  • Material completo da base
    Polipropileno
Pés reguláveis rotativos 25.0 mm M10 Preto

10186916

Intervalo de preços
2,0946 € - 1,9901 €

Níveis de stock
2120 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo da rosca
    Aço carbono
  • Material completo da base
    Polipropileno
Pés reguláveis rotativos 25.0 mm M10 Preto

10186954

Intervalo de preços
1,9094 € - 1,8136 €

Níveis de stock
2475 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo da rosca
    Aço carbono
  • Material completo da base
    Polipropileno
Pés reguláveis rotativos 32.0 mm M10 Preto

10186923

Intervalo de preços
1,9234 € - 1,8276 €

Níveis de stock
13781 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    32.0 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo da rosca
    Aço carbono
  • Material completo da base
    Polipropileno
Pés reguláveis rotativos 32.0 mm M10 Preto

10186961

Intervalo de preços
1,9234 € - 1,8276 €

Níveis de stock
14634 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    32.0 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo da rosca
    Aço carbono
  • Material completo da base
    Polipropileno
Pés reguláveis rotativos 32.5 mm M6 Preto

10252543

Intervalo de preços
5,2058 € - 2,3549 €

Níveis de stock
19200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    32.5 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo da rosca
    Aço carbono
  • Material completo da base
    Polipropileno
Pés reguláveis rotativos 38.0 mm M10 Preto

10186978

Intervalo de preços
1,9374 € - 1,8406 €

Níveis de stock
9743 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo da rosca
    Aço carbono
  • Material completo da base
    Polipropileno
Pés reguláveis rotativos 47.5 mm M10 Preto

10186985

Intervalo de preços
2,0235 € - 1,9223 €

Níveis de stock
36174 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    47.5 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo da rosca
    Aço carbono
  • Material completo da base
    Polipropileno
Pés reguláveis rotativos 38.0 mm M10 Preto

10186930

Intervalo de preços
1,9374 € - 1,8406 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo da rosca
    Aço carbono
  • Material completo da base
    Polipropileno
Pés reguláveis rotativos 47.5 mm M10 Preto

10186947

Intervalo de preços
2,0235 € - 1,9223 €

Níveis de stock
2940 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    47.5 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo da rosca
    Aço carbono
  • Material completo da base
    Polipropileno
Pés reguláveis rotativos 32.0 mm M10 Preto

10186886

Intervalo de preços
1,9234 € - 1,8276 €

Níveis de stock
3402 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    32.0 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo da rosca
    Aço carbono
  • Material completo da base
    Polipropileno
Pés reguláveis rotativos 25.0 mm M10 15.0 mm Preto

10186879

Intervalo de preços
1,9094 € - 1,8136 €

Níveis de stock
4277 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo da rosca
    Aço carbono
  • Material completo da base
    Polipropileno
Pés reguláveis rotativos 32.0 mm M8 Preto

10186800

Intervalo de preços
1,3766 € - 1,3077 €

Níveis de stock
4799 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    32.0 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo da rosca
    Aço carbono
  • Material completo da base
    Polipropileno
Pés reguláveis rotativos 47.5 mm M8 Preto

10186824

Intervalo de preços
1,467 € - 1,3938 €

Níveis de stock
3084 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    47.5 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo da rosca
    Aço carbono
  • Material completo da base
    Polipropileno
Pés reguláveis rotativos 32.0 mm M8 Preto

10186848

Intervalo de preços
1,3766 € - 1,3077 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    32.0 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo da rosca
    Aço carbono
  • Material completo da base
    Polipropileno