Patins de inclinação regulável fabricados em polipropileno (PP) preto com esfera de inclinação e rebite em aço zincado brilhante. Estes patins de inclinação são ideais para aplicações em ângulo e pode ser regulados para a utilização em superfícies de chão irregular.
Adequados para a utilização com os elementos roscados.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Comprimento da rosca | Diâmetro da base | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1129 € - 1,1711 € | 102 Em stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3077 € - 1,3766 € | 4799 Em stock |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 10186831 | 1,3088 € - 1,3777 € | 20962 Em stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 1,3938 € - 1,467 € | 3084 Em stock |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 1,3077 € - 1,3766 € | 5300 Em stock |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,8406 € - 1,9374 € | 3946 Em stock |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10186862 | 1,3938 € - 1,467 € |
Solicite o prazo de entrega |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
| 1,8136 € - 1,9094 € | 4277 Em stock |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9223 € - 2,0235 € | 5104 Em stock |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 1,3196 € - 1,3895 € | 4 Em stock |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3196 € - 1,3895 € | 5544 Em stock |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,8276 € - 1,9234 € | 3402 Em stock |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,8136 € - 1,9094 € | 2475 Em stock |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3144 € - 5,1162 € | 3450 Em stock |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,8406 € - 1,9374 € | 990 Em stock |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,8276 € - 1,9234 € | 16481 Em stock |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,8406 € - 1,9374 € | 9743 Em stock |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,9901 € - 2,0946 € | 1920 Em stock |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9223 € - 2,0235 € | 2940 Em stock |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 1,9223 € - 2,0235 € | 40174 Em stock |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar