Menu Procurar

Inserção de tubo 2.0 mm 0.8 mm Preto Polietileno de baixa densidade

Inserção Retangular com um design nervurado. Indicada para os tamanhos e calibres mais populares de tubos retangulares. Proporciona um acabamento cuidado e protege a parte interior do tubo contra a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Referência da Essentra:

10287248

Número de peça do fabricante:

498701

5800 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,1222 €
1000 - 4999 0,0581 €
5000 + 0,0553 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

12,22 €

100 x 0,1222 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 30.0 mm
B 30.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Material completo Polietileno
Cor Preto
Terminar Corroído
Código do material 3926909790

Produto 498701 Substitui:

Patim retangular 2.0 mm 0.8 mm Preto Polietileno de baixa densidade
Referência da Essentra: 10448274
Número de peça do fabricante: 466541

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos