Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 100.0 mm 100.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

Inserção Retangular com um design nervurado. Indicada para os tamanhos e calibres mais populares de tubos retangulares. Proporciona um acabamento cuidado e protege a parte interior do tubo contra a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Referência da Essentra:

10287156

Número de peça do fabricante:

498692

1350 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
45 - 449 2,0304 €
450 - 2249 0,9668 €
2250 + 0,9185 €
Embalagem padrão: 450

Encomendar em múltiplos de 45

Preço total:

91,37 €

45 x 2,0304 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 100.0 mm
B 100.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.5 mm
Material completo Polietileno
Cor Preto
Terminar Corroído
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos