Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

Inserção Retangular com um design nervurado. Indicada para os tamanhos e calibres mais populares de tubos retangulares. Proporciona um acabamento cuidado e protege a parte interior do tubo contra a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Referência da Essentra:

10080948

Número de peça do fabricante:

111777

1050 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 1499 0,4832 €
1500 - 7499 0,2301 €
7500 + 0,2186 €
Embalagem padrão: 1500

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

72,48 €

150 x 0,4832 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 40.0 mm
B 25.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Tipo 1
Material completo Polietileno
Cor Cinzento
Terminar Corroído
Código do material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos