Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Branco LDPE - PIR

Inserção Retangular com um design nervurado. Indicada para os tamanhos e calibres mais populares de tubos retangulares. Proporciona um acabamento cuidado e protege a parte interior do tubo contra a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Referência da Essentra:

10080276

Número de peça do fabricante:

111631

190 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 2,4586 €
100 - 499 1,17 €
500 + 1,1113 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

24,59 €

10 x 2,4586 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 120.0 mm
B 60.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Material completo Polietileno
Cor Branco
Terminar Corroído
Código do material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos