Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Cinzento LDPE - PIR

Inserção Retangular com um design nervurado. Indicada para os tamanhos e calibres mais populares de tubos retangulares. Proporciona um acabamento cuidado e protege a parte interior do tubo contra a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Referência da Essentra:

10078907

Número de peça do fabricante:

111452

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 0,6145 €
500 - 2499 0,2928 €
2500 + 0,2779 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

30,73 €

50 x 0,6145 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 60.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Tipo 1
Material completo Polietileno
Cor Cinzento
Terminar Polido
Código do material 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos