Menu Procurar

Retangular Inserção de tubo 3.0 mm 1.0 mm Preto PE

Inserção Retangular com um design nervurado. Indicada para os tamanhos e calibres mais populares de tubos retangulares. Proporciona um acabamento cuidado e protege a parte interior do tubo contra a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Referência da Essentra:

10078143

Número de peça do fabricante:

111347

4950 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,3311 €
1000 - 4999 0,1576 €
5000 + 0,1498 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

33,11 €

100 x 0,3311 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 50.0 mm
B 25.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Tipo Load Bearing
Material completo Polietileno
Cor Preto
Terminar Polido
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos