Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento PE

Inserção Retangular com um design nervurado. Indicada para os tamanhos e calibres mais populares de tubos retangulares. Proporciona um acabamento cuidado e protege a parte interior do tubo contra a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Referência da Essentra:

10327142

Número de peça do fabricante:

057604062003

391 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 2,3788 €
125 + 2,2602 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

59,47 €

25 x 2,3788 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 60.0 mm
B 40.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Tipo Load Bearing
Material completo Polietileno
Cor Cinzento
Terminar Corroído
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos