As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante. O acabamento de alta qualidade é ideal para a apresentação de produtos.
As inserções redondas apresentam um desenho de haste nervurada que proporciona uma inserção fácil e aderência acrescida, para ajudar a fixar a inserção na respetiva montagem.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | t | h | Cor | Material | D | Tipo | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,374 € - 3,0374 € | 1001 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Prateado
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
0,7683 € - 1,6995 € | 40 Em stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Prateado
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,2976 € - 0,6583 € | 5500 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prateado
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
0,2206 € - 0,4876 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Prateado
|
PE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
0,1908 € - 0,4218 € | 5700 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Prateado
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,2206 € - 0,4877 € | 3305 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Prateado
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,7091 € - 1,5676 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Prateado
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,2478 € - 0,5473 € | 75958 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prateado
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,337 € - 0,7448 € | 3099 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prateado
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
10256893 | 0,1664 € - 0,368 € | 18518 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Prateado
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0,4766 € - 1,053 € | 1975 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prateado
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
10435403 | 1,6139 € - 1,6988 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Prateado
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0,7091 € - 1,5676 € | 140 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Prateado
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,1502 € - 0,3321 € | 43438 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Prateado
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,7879 € - 1,7417 € | 1352 Em stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Prateado
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,9434 € - 2,0852 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Prateado
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,7879 € - 1,7417 € | 1199 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Prateado
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,7879 € - 1,7417 € | 8 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Prateado
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
2,26 € - 2,3789 € | 197 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Prateado
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,7878 € - 0,8293 € | 763 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Prateado
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar