Menu Procurar

Patins e inserções redondos - acabamento cromado

Em stock

As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante.

  • Haste nervurada.
  • Inserção e fixação fáceis.
Material: ABS, PE
Cor: Prateado, Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade t h Cor Material D Comprar
0,2478 € - 0,5473 € 71400 Em stock
1.5 mm
16.0 mm
Preto
PE
30.0 mm
0,7878 € - 0,8293 € 396 Em stock
1.0 mm
8.0 mm
Prateado
ABS
25.0 mm
0,7879 € - 1,7417 € 1160 Em stock
1.5 mm
8.0 mm
Prateado
ABS
18.0 mm
0,2111 € - 0,4667 € 81800 Em stock
1.5 mm
15.0 mm
Preto
PE
25.0 mm
0,8137 € - 1,7978 € 1060 Em stock
1.5 mm
12.0 mm
Preto
PE
60.0 mm
0,4547 € - 1,0052 € 10120 Em stock
1.5 mm
14.3 mm
Preto
PE
50.0 mm
1,3088 € - 1,3777 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
10.0 mm
Preto
ABS
35.0 mm
0,7683 € - 1,6995 € 1064 Em stock
1.0 mm
8.0 mm
Prateado
ABS
16.0 mm
5,2964 € - 5,5751 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
11.0 mm
Preto
ABS
60.0 mm
2,5789 € - 2,7146 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
10.0 mm
Preto
ABS
35.0 mm
1,2588 € - 1,3249 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
10.0 mm
Preto
ABS
35.0 mm
1,408 € - 3,1116 € 1050 Em stock
1.0 mm
10.0 mm
Preto
ABS
40.0 mm
1,9085 € - 4,2178 € 40 Em stock
1.0 mm
11.0 mm
Prateado
ABS
50.0 mm
1,9085 € - 4,2178 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
11.0 mm
Prateado
ABS
50.0 mm
2,5789 € - 2,7146 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
10.0 mm
Preto
ABS
35.0 mm
1,9085 € - 4,2178 € 739 Em stock
2.0 mm
11.0 mm
Prateado
ABS
50.0 mm
3,078 € - 3,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
10.0 mm
Preto
ABS
40.0 mm
1,4203 € - 3,1415 € 40 Em stock
2.0 mm
10.0 mm
Prateado
ABS
38.0 mm
2,9948 € - 3,1525 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
10.0 mm
Preto
ABS
40.0 mm
1,4203 € - 3,1415 € 1470 Em stock
1.5 mm
10.0 mm
Prateado
ABS
38.0 mm
  • de 6
Inserção de tubo 30.0 mm 1.5 mm Preto PE

10254042

Intervalo de preços
0,5473 € - 0,2478 €

Níveis de stock
71400 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 25.0 mm 1.0 mm Prateado ABS

10288757

Intervalo de preços
0,8293 € - 0,7878 €

Níveis de stock
396 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 18.0 mm 1.5 mm Prateado ABS

10288719

Intervalo de preços
1,7417 € - 0,7879 €

Níveis de stock
1160 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Inserção de tubo 25.0 mm 1.5 mm Preto PE

10254035

Intervalo de preços
0,4667 € - 0,2111 €

Níveis de stock
81800 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo 60.0 mm 1.5 mm Preto PE

10256886

Intervalo de preços
1,7978 € - 0,8137 €

Níveis de stock
1060 Em stock
Características
  • D
    60.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo 50.0 mm 1.5 mm Preto PE

10254073

Intervalo de preços
1,0052 € - 0,4547 €

Níveis de stock
10120 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • h
    14.3 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 35.0 mm 2.0 mm Preto ABS

10289143

Intervalo de preços
1,3777 € - 1,3088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 16.0 mm 1.0 mm Prateado ABS

10289549

Intervalo de preços
1,6995 € - 0,7683 €

Níveis de stock
1064 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 60.0 mm 1.0 mm Preto ABS

10645390

Intervalo de preços
5,5751 € - 5,2964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 35.0 mm 1.0 mm Preto ABS

10435441

Intervalo de preços
2,7146 € - 2,5789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 35.0 mm 1.5 mm Preto ABS

10289136

Intervalo de preços
1,3249 € - 1,2588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 40.0 mm 1.0 mm Preto ABS

10289150

Intervalo de preços
3,1116 € - 1,408 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 50.0 mm 1.0 mm Prateado ABS

10289624

Intervalo de preços
4,2178 € - 1,9085 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 50.0 mm 1.2 mm Prateado ABS

10289631

Intervalo de preços
4,2178 € - 1,9085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 35.0 mm 1.2 mm Preto ABS

10628935

Intervalo de preços
2,7146 € - 2,5789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 50.0 mm 2.0 mm Prateado ABS

10289655

Intervalo de preços
4,2178 € - 1,9085 €

Níveis de stock
739 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 40.0 mm 2.0 mm Preto ABS

10435465

Intervalo de preços
3,24 € - 3,078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 38.0 mm 2.0 mm Prateado ABS

10289617

Intervalo de preços
3,1415 € - 1,4203 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 40.0 mm 1.5 mm Preto ABS

10435458

Intervalo de preços
3,1525 € - 2,9948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 38.0 mm 1.5 mm Prateado ABS

10289600

Intervalo de preços
3,1415 € - 1,4203 €

Níveis de stock
1470 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado